Accélérer l'innovation

9002137 – Antenne à puce GNSS ultra-petite L1/L2/L5/L6

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GNSS
Band: L1/L2/L5/L6
La fréquence: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Efficacité moyenne : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Poids (grammes): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N : 9002137
Carte d'évaluation P/N : 9002137-06
SKU 9002137 Catégorie:

Description

La série d'antennes à puce KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables compatibles GNSS.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.