Accélérer l'innovation

9002133-02 – Carte d'évaluation d'antenne à puce ISM

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: ISM/LoRa
La fréquence: 863 – 870 MHz / 902 – 928 MHz
Gain de pointe: 863 – 870 MHz = 0.5 dBi
902 – 928 MHz = 1.2 dBi
Rendement : 863 – 870 MHz = 53 %
902 – 928 MHz = 62 %
Dimensions (mm): 100.00 x 40.00
Montage: connecteur
Comité d'évaluation : 9002133-02
Antenne associée : 9002133
SKU 9002133-02 Catégorie:

Description

Cette antenne à puce ultra-petite conçue pour les applications ISM présente une efficacité élevée dans un faible encombrement et répond aux besoins clés des ingénieurs d'appareils en matière de fonctionnalité supérieure et de meilleures performances dans des conceptions plus petites et plus fines. Il couvre 868 MHz ou 915 MHz grâce à sa capacité de réglage.

Pour une optimisation plus poussée de la conception personnalisée et pour obtenir de l'aide pour intégrer et tester les performances de cette antenne dans votre appareil, contactez notre équipe de support client.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.