Accélérer l'innovation

9001157 – Antenne patch CMS GPS/GLONASS

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GPS, GLONASS
Band: L1, G1, L1/G1
La fréquence: 1563 1587-1593 1610 MHz, XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 1563 1587-3.8 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1593 1610-4.3 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Efficacité moyenne : 1563 1587-65 XNUMX MHz = XNUMX %
1593-1610MHz = 71%
Dimensions (mm): 18.0 x 18.0 x 4.0
Poids (grammes): 6
Montage: SMT
Antenne P/N : 9001157
SKU 9001157 Catégorie:

Description

La série KYOCERA AVX d'antennes patch GPS/GLONASS SMT répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les conceptions embarquées. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les applications GPS/GLONASS telles que le suivi des véhicules.

Meilleure performance de sa catégorie

Les antennes patch SMT sont conçues pour maintenir une efficacité élevée dans une variété de configurations d'appareils tout en permettant l'automatisation pendant le processus d'assemblage. Une sélectivité élevée élimine le besoin de filtres supplémentaires et libère de l'espace sur la carte.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.