Accélérer l'innovation

9000468 – Antenne patch en céramique ISM 868 MHz

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: ISM/LoRa/Z-Wave/SIGFOX
Band: 868
La fréquence: 863-870 MHz
Gain de pointe: 1.0 dBi
Rendement : 54%
Dimensions (mm): 36.0 x 36.0 x 6.0
Poids (grammes): 35.9
Montage: Adhésif
Antenne P/N : 9000468
SKU 9000468 Catégorie:

Description

La série KYOCERA AVX d'antennes patch en céramique ISM répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les conceptions M2M. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les applications M868M compatibles ISM 2 MHz telles que le suivi des véhicules.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.