Accélérer l'innovation

9000352F0 – Antenne Wi-Fi 6E FPC pour surfaces métalliques

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: BLE, Bluetooth, WLAN, ZigBee, WiFi 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400 2485 à 4900 5850 MHz, 6000 7125 à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 2400 2485-3.2 XNUMX MHz = XNUMX dBi
4900 5850-3.0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
6000 7125-2.6 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 2400 2485-55 XNUMX MHz = XNUMX %
4900 5850-59 XNUMX MHz = XNUMX %
6000 7125-40 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 31.0 x 30.5 x 0.16
Poids (grammes): 1.4
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 9000352F0 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

SKU 9000352F0 Catégorie:

Description

Les antennes WLAN FPC 9000352F0 de KYOCERA AVX répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz et 7.0 GHz.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Le 9000352F0 est proposé dans de nombreuses longueurs de câble standard allant de 50 mm à 1000 4 mm. Options de connecteurs standard proposées en compatibilité MHF, MHFIII et MHF5L. Elle est conçue pour être placée sur des surfaces métalliques, avec seulement XNUMX mm de l'antenne FPC dépassant la surface.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.