Accélérer l'innovation

Série 6780-000 | Connecteurs Ethernet industriels à paire unique (SPE) IP20 T1

Type de connecteur: Ethernet
Technologie: Ethernet à paire unique (SPE)
# de postes : 2
Courant 4A
Tension nominale: 60 VDC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 85 ° C
Certifications : IEC 63171-6
Les industries: Industriel, IoT, Transport/Véhicules commerciaux
SKU 6780 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 6780-000 | Connecteurs Ethernet industriels à paire unique (SPE) IP20 T1

Alors que le marché de l'Ethernet industriel continue de croître, il continue de rechercher des connecteurs plus petits et plus rapides pour répondre à ses besoins. À son tour, cela a propulsé l’Ethernet à paire unique au premier plan des discussions. Single Pair Ethernet (SPE) décrit la transmission d'Ethernet sur une seule paire de fils de cuivre torsadés. En plus de la transmission de données via Ethernet, SPE permet également une alimentation électrique simultanée des terminaux via PoDL – Power over Data Line. Auparavant, cela nécessitait deux paires pour Fast Ethernet (100 Mo) et quatre paires pour Gigabit Ethernet.

En plus des économies d'espace et de poids avec moins de fil, le SPE transmet 1 Gbit/s seulement jusqu'à une distance de 40 mètres. KYOCERA AVX fait partie du réseau de partenaires industriels SPE et proposera des produits SPE pour répondre aux besoins des clients et du marché tout en répondant aux normes IEC 63171-6 et IEEE 802.3, etc.

Les nouveaux connecteurs Ethernet à paire unique (SPE) apportent de nombreux avantages aux marchés industriels :

  • Connexion Ethernet simplifiée pour une communication continue de l'ordinateur de contrôle au capteur
  • Vitesses de transmission de 10 Mbit/s à 1 Go/s
  • Alimentation électrique et meilleure fiabilité des terminaux via Power over Data Line (PoDL) ou hybride
  • Portées de transmission jusqu'à 1000 XNUMX mètres
  • Les connecteurs et le câblage simplifiés permettent d'économiser de l'espace et du poids
  • Gain de temps lors de la mise en place, de la maintenance et de l'exploitation des réseaux industriels
  • Remplacement des interfaces analogiques, des systèmes de bus et d'autres systèmes propriétaires sur le terrain
  • Complexité réduite des réseaux d'automatisation

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Performances améliorées par rapport à une seule paire de fils torsadés
  • Réseaux simplifiés, passerelles éliminées
  • Norme industrielle selon IEC 63171-6
  • Vitesses de transmission de 10 Mbit/s à 1 Go/s
  • Portées de transmission jusqu'à 1000 XNUMX mètres
  • Technologie fiable de soudage à froid KYOCERA AVX IDC pour les fils de signaux pour un processus d'assemblage simple et une automatisation plus facile du processus de câblage
  • Queues de soudure CMS pour la connexion des fils de signal au PCB
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Robotique
  • Automatisation
  • Réseaux de capteurs et d'actionneurs
  • Caméras de contrôle et de surveillance
  • Grille intelligente
  • Contrôle de la circulation
  • Surveillance intelligente des transports
  • Notes sur le produit : se référer au 210-01-253
  • Notes d'application : se référer au 210-01-254

Informations P/N

Informations P/N | Série 6780

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

Modèles 3D

Connecteur Ethernet à paire unique (SPE) – Prise IP20


Connecteur Ethernet à paire unique (SPE) – Fiche IP20


Coupleur fil à fil Ethernet à paire unique (SPE)

Ressources

Littérature
Articles techniques / Livres blancs
Les Questions

Question : À quelle taille de fil le connecteur SPE peut-il se terminer ?
Réponse : Les connecteurs KYOCERA AVX peuvent accueillir des câbles de données industriels de 18 à 28 AWG.

Question : Existe-t-il une option IPx7 disponible ?
Réponse : Viennent ensuite les connecteurs M8 hybrides et M12 SPE, classés IP65/67.

Question : KYOCERA AVX peut-il proposer des solutions personnalisées ?
Réponse : KYOCERA AVX propose des solutions personnalisables et flexibles pour vos applications spécifiques.