Accélérer l'innovation

Série 6284 | Pas de 0.5 mm

Type de connecteur: FPC / FFC
Technologie: Gazon correct
# de postes : 5-30
Courant AC / DC 0.4A
Tension nominale: AC / DC 50V
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 85 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux, Données/Télécommunications, Appareils mobiles, Militaire/Aérospatiale
SKU 6284 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 6284 | Pas de 0.5 mm

La série 6284 est composée de connecteurs non ZIF à profil bas, au pas de 0.5 mm, d'une hauteur de 1.5 mm et d'une largeur de 4.0 mm. Ces produits sont économiques et peuvent être utilisés dans des applications polyvalentes, notamment dans les appareils électroménagers numériques de taille réduite.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Le contact double face améliore la maniabilité dans le processus d'approbation des pièces et permet une conception facile des équipements.
  • Capable de plusieurs positions de 5 à 30.
  • Structure non ZIF avec contacts décalés
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Laptop
  • Équipement audio
  • Équipement de jeu

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Pour des informations plus détaillées