Accélérer l'innovation

Série 5846 | Pas de 0.4 mm

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: Gazon correct
# de postes : 20
Courant CC 0.4 A/Contact
Tension nominale: CC 50 V/Contact
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 85 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux, Données/Télécommunications, Appareils mobiles, Militaire/Aérospatiale
SKU 5846 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 5846 | Pas de 0.4 mm

La série 5846 a un pas de 0.4 mm, idéale pour les ordinateurs portables, etc. Ces produits ont atteint une hauteur d'empilage de 3.0 mm et une largeur de 5.8 mm, câbles compris.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
  • Une structure originale offre une sensation de « clic » sécurisée, une faible force d'accouplement et une force de rétention élevée.
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Ordinateurs portables
  • Équipements industriels
  • Alimentations

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Information Technique
Pour des informations plus détaillées