Accélérer l'innovation

Série 5047 | Pas de 0.5 mm

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: Gazon correct
# de postes : 20-100
Courant CA/CC 0.4 A/Contact
Tension nominale: CA/CC 50 V/Contact
Température de fonctionnement : -25 ° C à + 85 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux, Données/Télécommunications, Appareils mobiles, Militaire/Aérospatiale
SKU 5047 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 5047 | Pas de 0.5 mm

La série 5047 est constituée de connecteurs carte à carte dotés d'une hauteur d'empilage de 5.0 mm/7.0 mm. Ces séries sont dotées des contacts de prise d'origine de Kyocera, réalisant un accouplement sécurisé avec une sensation de « clic » fin et une fiabilité élevée. Conçu pour les machines de montage automatiques, conditionné en ruban et en bobine.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -25 à +85°C
  • Conçu pour avoir une forte résistance aux forces de couple sur la zone d'accouplement afin d'obtenir une grande fiabilité lors des chocs de chute naturelle.
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Laptop
  • Équipements industriels

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Information Technique
Pour des informations plus détaillées