Accélérer l'innovation

Série 13-9159-100 | Mère/Fille perpendiculaire – Prise verticale

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: 2-Piece
# de postes : 2, 3, 4, 5, 6
Courant 5A / Contact
Tension nominale: 125 VAC (RMS) ou équivalent CC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 125 ° C
Les industries: Automobile, Éclairage, Industrie, IoT, Consommation, Transport / Véhicules commerciaux
Certifications :
SKU 13-9159-100 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 13-9159-100 | Mère/Fille perpendiculaire – Prise verticale

Ce connecteur vertical ouvre le spectre pour inclure toutes les applications commerciales, industrielles et de transport nécessitant un accouplement perpendiculaire de PCB et un verrouillage de prises câblées fil à carte avec un système de connecteur déjà éprouvé. Avec des tailles de 2p à 6p, ces contacts plaqués or s'accouplent avec des connecteurs de prise en cuivre au béryllium à force de ressort élevée.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Fixation à souder SMT RoHS simple face
  • Capuchon de sélection et de placement situé au centre pour un placement facile
  • Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
  • Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Permet l'assemblage de PCB à angle droit
  • Accepte la prise filaire/câblée IDC 24-9159

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Documentation
Catalogues
Notes d'application