Accélérer l'innovation

1005801 – Antenne à puce d'angle 2.4 GHz

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 3 dBi
Rendement : 62%
Dimensions (mm): 1.0 x 0.58 x 0.35
Poids (grammes): 0.0009
Montage: SMT
Antenne P/N : 1005801
Carte d'évaluation P/N : 1005801-01
SKU 1005801 Catégorie:

Description

L'antenne à puce KYOCERA AVX est conçue pour être placée dans un coin sur le PCB et présente un rendement élevé pour les applications 2.4 GHz. Ils répondent aux besoins clés des ingénieurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites et plus fines. Pour obtenir de l'aide pour intégrer, optimiser et tester cette antenne dans votre appareil ou des conceptions personnalisées, contactez notre équipe de support client.

Les antennes passives sont disponibles dans des configurations standard et personnalisées utilisant une variété de matériaux permettant la facilité d'intégration de l'antenne. De plus, nos antennes établissent des références en matière de vitesse, de portée, d'efficacité et de fiabilité pour de nombreuses applications, des téléphones mobiles au Wi-Fi et à l'IoT. KYOCERA AVX expédie des milliards d'antennes utilisées par les principaux fabricants de combinés et d'appareils sans fil dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com