Accélérer l'innovation

1005621 – Antenne patch en céramique GPS L1 et L5

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GPS
Band: L1, L5
La fréquence: L1 = 1575 5 MHz | L1176 = XNUMX XNUMX MHz
Gain au Zénith : L1 = 4.8 dBic | L5 = 2.8 dBic
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 8.16
Poids (grammes): 17.8
Montage: Ruban adhésif et broche à souder
Antenne P/N : 1005621
SKU 1005621 Catégorie:

Description

Les antennes KYOCERA AVX répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Cette antenne est montée à l'aide d'un adhésif double face et d'une broche à souder traversante. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles GPS L1 et L5.