Accélérer l'innovation

1005595 – Antenne externe haut débit 5G/4G

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: 2G, 3G, 4G, 5G, Cellular, LTE, LTE-M, NB-IoT, Sub-6 GHz
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B11, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17 , LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B21, LTE B22, LTE 23, LTE B24, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE 41, LTE B42, LTE B43, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n41, 5G n50, 5G n51, 5G n66, 5G n70, 5G n71, 5G n74, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, 5G n80, 5G n81, 5G n82, 5G n83 , 5G n84
La fréquence: 617 – 960 MHz, 1400 2400 – 2400 5000 MHz, XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 600-960 = 0.3 dBi
1400-2400 = 2.3 dBi
2400-5000 = 3.9 dBi
Efficacité moyenne : 600-960 = 38%
1400-2400 = 64%
2400-5000 = 65%
Dimensions (mm): 221.0 x 24.0 x 13.2
Poids (grammes): 34.0
Montage: connecteur
Série d'antennes : 1005595

Vous recherchez une couleur ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 1005595 Catégorie:

Description

L'antenne 1005595 est conçue pour offrir les meilleures performances sur les bandes de fréquences 5G sub-6 GHz et LTE/4G, quel que soit le sol auquel elle est connectée. Son connecteur articulé et sa conception discrète permettent une intégration et des fonctionnalités diverses. L'antenne est également disponible en différentes couleurs et connecteurs sur demande.