Description
L'antenne cellulaire intégrée KYOCERA AVX LTE 1005460F0 répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Basée sur un substrat flexible pour une intégration plus facile, des performances élevées et des caractéristiques d'isolation, cette antenne offre une meilleure connectivité. Le 1005460F0 est conçu pour fonctionner efficacement sur de grandes longueurs de câble, lorsque l'antenne est éloignée du plan de masse. De plus, le 1005460F0 est proposé en plusieurs longueurs de câble standard allant de 100 mm à 300 mm.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.