Accélérer l'innovation

1004795 – Communications par satellite universelles intégrées FR4 400 MHz ou antenne RKE 315 – 433 MHz

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:SatCom / RKE
Band:400 MHz / 315-433
La fréquence:315 MHz, 400 MHz, 433 MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):36.0 x 9.0 x 3.2
Poids (grammes):2.1
Montage:SMT
Antenne P/N :1004795
Carte d'évaluation d'antenne :1004795-01
SKU 1004795 Catégorie:

Description

Les antennes KYOCERA AVX Universal Broadband Embedded LTE/LPWA utilisent la technologie IMD, qui offre une empreinte électrique réduite sur n'importe quel circuit imprimé et des capacités de réglage indépendantes pour l'optimisation des performances. Cette antenne FR4 à profil bas encapsule les caractéristiques de haute performance et d'isolation d'IMD offrant une meilleure connectivité et un minimum d'interférences.

LTE haute performance dans un petit facteur de forme

L'antenne LTE 1004795/1004796 est conçue pour prendre en charge les applications CAT-M et NB-IoT, prenant en charge tous les principaux opérateurs américains et mondiaux. De plus, la polyvalence pour revenir à d'autres bandes de fréquences, permet à cette antenne de fonctionner à 315 MHz pour les applications RKE, 450 MHz pour la bande LTE B31, 433 MHz ISM ainsi que pour les applications satellites 400 MHz. Cette antenne est parfaite
solution pour les appareils compatibles IoT, offrant une efficacité élevée et un gain maximal dans un petit facteur de forme, et avec une exigence de taille de plan de sol réduite.