Accélérer l'innovation

1004795-01 – Carte d'évaluation d'antenne universelle haut débit FR4 intégrée LTE/5G/LPWA

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85
Fréquence : 617 960-863 928 MHz/1710 2200-2500 2700 MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 126.5 x 45.5
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : 1004795-01
Antenne associée : 1004795
Carte d'évaluation de commutation de bande : 1004795-EC646-01 | Regarde comment ça marche!
SKU 1004795-01 Catégorie:

Description

Les antennes KYOCERA AVX Universal Broadband Embedded LTE/LPWA utilisent la technologie IMD, qui offre une empreinte électrique réduite sur n'importe quel circuit imprimé et des capacités de réglage indépendantes pour l'optimisation des performances. Cette antenne FR4 à profil bas encapsule les caractéristiques de haute performance et d'isolation d'IMD offrant une meilleure connectivité et un minimum d'interférences.

LTE haute performance dans un petit facteur de forme

L'antenne LTE 1004795 est conçue pour prendre en charge les applications CAT-M et NB-IoT, et est compatible avec tous les principaux opérateurs américains et internationaux. De plus, sa polyvalence lui permet de fonctionner sur d'autres bandes de fréquences : 315 MHz pour les applications RKE, 450 MHz pour la bande LTE B31, 433 MHz pour les bandes ISM et 400 MHz pour les applications satellites. Cette antenne est idéale.
solution pour les appareils compatibles IoT, offrant une efficacité élevée et un gain maximal dans un petit facteur de forme, et avec une exigence de taille de plan de sol réduite.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.