Accélérer l'innovation

1003666-02 | Carte d'évaluation d'antenne intégrée en métal estampé bi-bande Wi-Fi / Bluetooth

Type d'antenne:Comité d'évaluation
Technologie:Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band:802.11 a/b/g/n/ac/ax/p
La fréquence:2400-2485MHz / 5150-5850MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):75.0 x 75.0
Poids (grammes):0.85
Montage:connecteur
Carte d'évaluation P/N :1003666-02
Antenne associée :1002298
SKU 1003666-02 Catégorie:

Description

Ces antennes en métal estampé répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils, lecteurs multimédias, routeurs et autres appareils compatibles WLAN/V2X.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.