Accélérer l'innovation

1002789M0 – GPS / L1, B1, E1, G1 / Antenne Iridium

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: GPS/L1, B1, E1, G1/Iridium
Band: GPS/L1, B1, E1, G1/Iridium
Fréquence : 1518 - 1675 MHz
Gain de pointe: 6 dBic
Dimensions (mm): 78.0 x 78.0 x 6.6
Poids (grammes): 26.47
Montage: Câble + Adhésif + Connecteur
Antenne P/N : 1002789M0 | Voir la nomenclature des références
Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques
Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur de câble (mm)
1002789M0-AM30L0086Connecteur MMCX86

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 1002789M0 Catégorie:

Description

Les antennes KYOCERA AVX répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles GPS, L1, B1, E1 et Iridium.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes métalliques estampées KYOCERA AVX sont conçues pour produire des performances optimales et des diagrammes de rayonnement 3D, offrant une plage de couverture accrue sans compromettre les dimensions de l'encombrement.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.