Accélérer l'innovation

1002232-01 – Carte d'évaluation d'antenne intégrée ISM et WLAN FR4

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:ISM/LoRa/Z-Wave/Bluetooth/BLE/Zigbee
Band:868/915
La fréquence: 863-928 MHz | 2400 2485-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe:ISM (UE) = 0.51 dBi
ISM (États-Unis) = 0.21 dBi
WLAN = 1.5 dBi
Rendement :ISM (UE) = 63%
ISM (États-Unis) = 60 %
Wi-Fi = 59 %
Dimensions (mm):35.0 x 9.0 x 3.2
Poids (grammes):2.0
Montage:SMT
Carte d'évaluation P/N :1002232-01
Antenne associée :1002232
SKU 1002232-01 Catégorie:

Description

L'antenne 1002232 FR4 répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Cette antenne innovante offre des avantages incontestables pour tous les appareils compatibles ISM et WLAN.

Des facteurs de forme uniques prennent en charge les conceptions industrielles avancées

Les antennes embarquées plus petites et plus efficaces brisent les règles de conception restrictives et offrent une nouvelle liberté dans le placement des composants.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.