Accélérer l'innovation

1001312-01 – Carte d'évaluation d'antenne en céramique Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: 1.88 dBi
Rendement : 62%
Dimensions (mm): 55.0 x 25.0
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : 1001312-01
Antenne associée : 1001312
SKU 1001312-01 Catégorie:

Description

Cette série d'antennes IMD (Isolated Magnetic Dipole™) en céramique répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com