Accélérer l'innovation

1001044 – Antenne patch en céramique GPS

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GPS/L1
Band: GPS/L1
La fréquence: 1575 MHz
Gain au Zénith : 0.3 dBic
Dimensions (mm): 12.8 x 12.8 x 4.0
Poids (grammes): 5.8
Montage: Adhésif
Antenne P/N : 1001044
SKU 1001044 Catégorie:

Description

La série KYOCERA AVX d'antennes patch en céramique GPS répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les conceptions M2M. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les applications M2M compatibles GPS telles que le suivi des véhicules.

Meilleure performance de sa catégorie

Les antennes patch à polarisation circulaire sont conçues pour maintenir une efficacité élevée dans une variété de configurations d'appareils. Garde au sol minimale et zone « à exclure » des composants. Une sélectivité élevée élimine le besoin de filtres supplémentaires et libère de l'espace sur la carte.