Accélérer l'innovation

1001013-04 – Carte d'évaluation d'antenne DECT NR+ SMD

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: DECT NR+
Band: 1.9 GHz
La fréquence: 1880-1930 MHz
Gain de pointe: 1.6 dBi
Rendement : 80%
Dimensions (mm): 53.3 x 53.3
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : 1001013-04
Antenne associée P/N : 1001013
SKU 1001013-04 Catégorie:

Description

Ces antennes répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles 2.4 GHz.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Une plus grande flexibilité

La technologie IMD permet une conception d'antenne avancée qui offre des performances supérieures dans les applications critiques de réception. Le 1001013 peut être utilisé dans des environnements hors sol et au sol (sur métal). Le 1001013 couvre également la technologie DECT NR+.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com