Accélérer l'innovation

1001011-02 – Carte d'évaluation d'antenne GPS / GLONASS / Beidou / Galileo (On/Off Ground)

Type d'antenne:Comité d'évaluation
Technologie:GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band:L1/G1/B1/E1
La fréquence:1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe:Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement :Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm):72.0 x 50.0
Montage:connecteur
Comité d'évaluation :1001011-02
Antenne associée :1001011
SKU 1001011-02 Catégorie:

Description

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD) pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.

Une plus grande flexibilité

Cette technologie IMD permet une conception d'antenne avancée qui offre des performances supérieures dans les applications critiques de réception. Le 1001011 est compatible avec les environnements hors sol et au sol (sur métal). Le 1001011 peut également atteindre les performances ISM avec une disposition appropriée indiquée à l'annexe 1.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com