Description
Performance et mise en œuvre dans le monde réel
Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD) pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.
Une plus grande flexibilité
Cette technologie IMD permet une conception d'antenne avancée qui offre des performances supérieures dans les applications critiques de réception. Le 1001011 est compatible avec les environnements hors sol et au sol (sur métal). Le 1001011 peut également atteindre les performances ISM avec une disposition appropriée indiquée à l'annexe 1.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com