Description
Les antennes WLAN KYOCERA AVX répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Cette antenne innovante offre des performances exceptionnelles pour 2.4 GHz et 5 GHz sur des surfaces métalliques, car elle est conçue pour être au sol.
Performance et mise en œuvre dans le monde réel
Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Les antennes KYOCERA AVX utilisent un dipôle magnétique isolé (IMD) breveté combiné à une structure PIFA pour offrir une combinaison unique de taille et de performances.