Accélérer l'innovation

1000146-03 – Carte d'évaluation d'antenne intégrée en métal estampé CBRS / 5G NR n78

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: 5G / Sous-6 GHz / CBRS
Band: NR78
Fréquence : 3.3-3.8 GHz
Gain de pointe: 4.12 dBi
Rendement : 76 %
Dimensions (mm): 100.0 x 50.0
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : 1000146-03
Antenne associée P/N : 1000146
SKU 1000146-03 Catégorie:

Description

La série d'antennes Stamped Metal d'antennes Dipôles magnétiques isolées™ (IMD) répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils portables, lecteurs multimédias et autres appareils mobiles compatibles Wi-Fi double bande.

Une plus grande flexibilité

La technologie IMD, première de sa catégorie, vous permet de développer des conceptions plus avancées et offrant des performances supérieures dans les applications critiques en matière de réception. Le 1000146 peut également atteindre les performances CBRS/n78 avec un réglage et une disposition appropriés indiqués à l'annexe 1.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.