La série HTMC récemment améliorée offre la capacité CC la plus élevée et la température de fonctionnement la plus élevée de tous les condensateurs à boîtier T4 du marché, ainsi qu'une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle pour des durées de vie prolongées allant jusqu'à 10,000 XNUMX heures.
FOUNTAIN INN, SC (29 août 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a augmenté la température de fonctionnement maximale de ses condensateurs au tantale humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) de 125 °C à 175°C. Basés sur une conception au tantale humide bien établie, les condensateurs de la série TWD HTMC nouvellement améliorés offrent la capacité CC la plus élevée et la température de fonctionnement la plus élevée de tous les condensateurs à boîtier T4 disponibles sur le marché. Actuellement disponible en deux calibres, 50 mF/6.3 V et 25 mF/10 V, la série atteint des valeurs de capacité élevées auparavant uniquement offertes par les supercondensateurs et offre une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle pour des durées de vie prolongées allant jusqu'à 10,000 105 heures à +25 °C et tension nominale et , pour la valeur nominale de 10 mF/2,000 V, jusqu'à 175 XNUMX heures à +XNUMX °C et tension déclassée.
Les applications idéales des condensateurs de la série TWD HTMC s'étendent désormais aux applications du marché du pétrole et du gaz à haute température, y compris les équipements de forage de fond, qui nécessitent des performances éprouvées de haute fiabilité à des températures supérieures à 125 °C. La série est également bien adaptée à une utilisation dans les circuits de maintien CC et d'impulsions basse fréquence dans l'avionique, la défense, l'industrie spécialisée et d'autres applications de haute fiabilité qui nécessitent une capacité élevée à des températures plus élevées et pour des durées de vie plus longues que les condensateurs électriques à double couche ( EDLC) les technologies de supercondensateurs peuvent actuellement offrir leurs résultats.
« Fabriqués à partir de poudres de tantale de haute qualité et de conceptions établies, nos condensateurs au tantale humide hermétiquement scellés de la série HTMC, éprouvés sur le terrain, offrent des performances électriques et mécaniques exceptionnelles et une longue durée de vie dans une gamme d'applications à haute température et haute fiabilité qui s'étend désormais à l'industrie pétrolière et gazière », a déclaré Mitch Weaver, membre du personnel technique d'AVX.
Les condensateurs de la série TWD HTMC sont désormais conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à 175°C et sont disponibles en deux valeurs nominales : 50 mF/6.3 V et 25 mF/10 V, avec une tolérance de capacité de ±10 % et ±20 %, dans un taille de boîtier unique : DSCC taille T4/AVX taille « E », avec ou sans manchon isolant, et avec des terminaisons plaquées Sn/Pb (60/40) ou en étain mat pur. Les boîtiers mesurent 26.97 mm (+0.79 mm ou -0.41 mm) de longueur, 10.31 mm de diamètre avec un manchon isolant ou 9.52 mm (±0.41 mm) de diamètre sans, et ont des bornes de 57.15 mm (±6.35 mm). Les condensateurs sont également conformes à la directive RoHS, compatibles sans plomb et adaptés aux processus de montage et de soudage automatiques. Le délai de livraison de la série est de 12 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale humide de la série TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) récemment améliorés d'AVX, veuillez visiter le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Élément Farnell14et Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter http://www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.