Nouvelle série de condensateurs électrolytiques au tantale humide, haute température et capacité maximale, pour un fonctionnement à 230 °C

Série TWA-X

Idéals pour les équipements militaires, aérospatiaux, industriels et de forage pétrolier, les nouveaux condensateurs à CV élevé de la série TWA-X sont résistants aux chocs mécaniques et aux vibrations haute fréquence selon MIL-STD-202 et ont une durée de vie allant jusqu'à 500 heures à températures extrêmes et tensions déclassées.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (7 juin 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de condensateurs électrolytiques au tantale humide à haute température. Conçus pour une utilisation à 230 °C, les nouveaux condensateurs au tantale électrolytique humide de la série TWA-X sont dotés d'un système de cathode à haute capacité qui atteint des performances CV élevées dans des boîtiers de taille standard et d'un boîtier et d'un collecteur au tantale soudés et hermétiquement fermés qui offrent une résistance robuste contre chocs mécaniques et vibrations à haute fréquence. Idéals pour une utilisation dans les équipements militaires, aérospatiaux, industriels et de forage pétrolier, les condensateurs de la série TWA-X sont également testés mécaniquement conformément à la norme MIL-STD-202 et fournissent la capacité la plus élevée disponible pour la plus longue durée – jusqu'à 400 μF pendant 500 heures de fonctionnement. fonctionnement à 230°C – de tout condensateur au tantale humide dans les facteurs de forme proposés. Ils sont actuellement disponibles en boîtier DSCC de taille T4 (boîtier AVX de taille « E ») avec deux valeurs nominales initiales : 400 μF/100 V et 330 μF/125 V.

« Notre nouvelle série TWA-X propose des versions haute température des condensateurs électrolytiques au tantale humides conventionnels et est particulièrement bien adaptée à une utilisation dans le forage pétrolier et d'autres applications à haute température et dans des environnements difficiles », a déclaré Mitch Weaver, membre du personnel technique de AVX.

Les condensateurs à boîtier T4 (« E ») à sorties axiales de la série TWA-X mesurent 26.97 mm de longueur et soit 10.31 mm de diamètre avec un manchon isolant, soit 9.52 mm de diamètre sans manchon isolant. Les fils axiaux sont disponibles en étain mat compatible sans plomb, conforme à RoHS, ou en étain/plomb 60/40 et mesurent 57.15 mm de longueur.

Les condensateurs de la série TWA-X de 400 μF/100 V sont évalués pendant 2,000 200 heures à 60 °C lorsqu'ils sont déclassés à 500 V et pendant 230 heures à 25 °C lorsqu'ils sont déclassés à 330 V. Les pièces de 125 μF/500 V sont évaluées pendant 200 heures à 75 °C lorsqu'elles sont réduites à 500 V et pendant 230 heures à 40 °C lorsqu'elles sont réduites à XNUMX V.

Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale électrolytique humide haute température de la série TWA-X d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Digi-Key et Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.