Conçus pour les applications exigeantes et de haute fiabilité, les condensateurs au tantale multianodes de la série TRM Professional répondent aux exigences AEC-Q200 et offrent des valeurs de capacité allant de 4.7 à 1,500 2.5 µF, des tensions nominales allant de 50 à 18 V et des valeurs ESR ultrafaibles allant de 100 mΩ à XNUMX kHz.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (29 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs, d'interconnexions, de capteurs et de solutions de contrôle, a ajouté un nouveau boîtier « U » (EIA Metric 7361-43) à son Série professionnelle TRM condensateurs au tantale multianodes à ESR ultrafaible, élargissant la gamme avec plusieurs nouvelles valeurs nominales conçues pour répondre aux exigences d'un champ en constante expansion d'applications automobiles, militaires, médicales, aérospatiales et industrielles de haute fiabilité. Ces condensateurs à montage en surface à efficacité volumétrique et à sortie J sont désormais disponibles en boîtier « U », en boîtier « E » (EIA Metric 7343-43) et en boîtier « D » (EIA Metric 7343-31), répondant aux exigences de l'AEC. -Q200, offre une large gamme de valeurs de capacité et de tensions nominales allant de 4.7 à 1,500 2.5 µF et de 50 à XNUMX V, et atteint deux fois la fiabilité de Série commerciale TPM condensateurs au tantale, qui présentent également la nouvelle taille de boîtier « U ». La série TRM présente un taux de défaillance de base de 0.5 % par 1,000 85 heures à 0.1 ºC et une tension nominale (VR) avec une impédance série de 25 Ω/V, en plus d'une limite DCL inférieure de 0.0075 % (18 CV), d'un rendement volumétrique élevé et d'un ultra faible Valeurs ESR aussi basses que 100 mΩ à XNUMX kHz.
La gamme complète de condensateurs au tantale de la série TRM Professional présente également des performances électriques stables, une résistance élevée aux contraintes thermomécaniques associées aux processus d'assemblage de PCB et un fonctionnement de longue durée. De plus, les variantes de boîtier « D » présentent une construction en miroir composée de deux anodes parallèles fixées des deux côtés du cadre de connexion, ce qui réduit efficacement les valeurs ESR de moitié et entraîne également une diminution de l'ESL. Ces caractéristiques, combinées au respect des exigences AEC-Q200, rendent les condensateurs de la série TRM particulièrement bien adaptés à une utilisation dans une large gamme d'applications de filtrage et de stockage de puissance dans des environnements automobiles et industriels difficiles.
« La nouvelle taille de boîtier et les valeurs nominales étendues que nous avons récemment développées pour nos condensateurs au tantale multianodes à ESR ultrafaible de la série TRM Professional sont conçus pour fournir des solutions de haute fiabilité avec un rendement volumétrique élevé pour une gamme encore plus large de secteurs exigeants dans les secteurs automobile, militaire, médical, les applications aérospatiales et industrielles dans lesquelles cette série – qui a été introduite sur le marché pour la première fois en 2010 – a déjà fait ses preuves depuis longtemps », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX.
Les condensateurs au tantale de la série professionnelle TRM sont testés selon les exigences MIL-STD-202 pour garantir une résistance robuste aux chocs mécaniques et aux vibrations, et sont également minutieusement testés pour la résistance aux surtensions, à l'humidité et à l'humidité polarisée. La série est conçue pour des températures de fonctionnement allant de -55 ºC à +125 ºC, et est compatible sans plomb et conforme RoHS avec une terminaison en étain pur, mais est également disponible avec une terminaison étain/plomb (SnPb). Les condensateurs de la série professionnelle TRM sont également prêts à être installés, expédiés en bobines de 7 ou 13 pouces avec des délais de livraison standard.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale multianodes à très faible ESR TRM Professional Series d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues et brochures applicables, au résumé technique et aux directives d'application, aux informations sur la sécurité et l'emballage du produit, aux informations sur les numéros de pièce, documents techniques pertinents et logiciels de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.