La série THH d'AVX offre désormais une durée de vie prolongée de 2,000 230 heures à 230 ºC sur certaines valeurs nominales et une robuste résistance mécanique aux chocs et aux vibrations à 202 ºC, conforme à la norme MIL-STD-XNUMX sur toutes les valeurs nominales.
FOUNTAIN INN, SC (25 avril 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a doublé la durée de vie de certains condensateurs au tantale CMS haute température de la série hermétique THH 230 ºC. Quatre des six classifications actuellement disponibles offrent désormais une durée de vie de 2,000 230 heures à 0.5 ºC et 202 VR, et les six tests de chocs mécaniques et de vibrations récemment réalisés selon MIL-STD-230 à 20 ºC avec une pointe de XNUMX g, garantissent des performances robustes et de haute fiabilité dans des conditions difficiles. , les environnements d'application extrêmes, tels que le contrôle électronique du moteur (EEC) en fond de trou et à haute température.
Hermétiquement scellés dans des boîtiers en céramique avec des cathodes MnO2, les condensateurs au tantale de la série THH présentent des performances extrêmement stables. De plus, par rapport à d'autres solutions de condensateurs haute température actuellement disponibles, telles que le tantale humide à 200 ºC, la série THH présente une excellente efficacité volumétrique, ne présente aucune chute de capacité, même à des températures extrêmement élevées, et présente une stabilité supérieure à haute température et à forte humidité, et les environnements à atmosphère ambiante, offrant aux ingénieurs de conception plusieurs avantages significatifs, notamment des réductions de taille, un nombre inférieur de composants et une fiabilité améliorée. Les condensateurs de la série hermétique THH 230ºC présentent également un faible courant de fuite (0.01 CV) et sont fabriqués et testés à l'aide du processus Q breveté d'AVX, qui nécessite une acceptation statistique des lots sur une large gamme de paramètres au-delà des limites de test standard.
« Il a été prouvé qu'ils résistent à des tests approfondis de résistance aux chocs mécaniques, aux vibrations et à l'humidité pendant une durée de vie minimale de 1,000 2,000 heures et, désormais, une durée de vie étendue de 230 0.5 heures à XNUMX °C et XNUMX VR, les condensateurs au tantale de la série THH offrent une robustesse mécanique, des performances électriques et des performances électriques exceptionnelles à haute température. et des réductions de coûts sur la durée de vie qui dépassent de loin ce qui est réalisable avec des condensateurs comparables moulés dans une résine époxy standard », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. "Ces avantages, combinés au rendement volumétrique élevé de la série, aux capacités de température extrême et aux options de classification, de taille de boîtier et de terminaison en constante expansion, améliorent la flexibilité de conception et améliorent considérablement les performances dans une grande variété d'applications difficiles et à températures extrêmes."
Les condensateurs de la série hermétique THH 230 °C sont actuellement disponibles avec des valeurs de capacité allant de 6.8 µF à 100 µF, des tensions nominales allant de 16 V à 63 V et des durées de vie minimales de 1,000 2,000 ou 230 0.5 heures à 10,000 °C et 200 VR, et 0.5 55 heures à 230 °C et 500 VR. Les températures de fonctionnement de la série s'étendent de -100 ºC à +XNUMX ºC, et son ESR maximum est de XNUMX mΩ à XNUMX kHz.
Proposés en deux grands boîtiers en céramique hermétiquement fermés — 9/CTC-21D pour une capacité plus élevée (47 à 100 µF actuellement) et « I » pour un profil maximum inférieur (3.00 mm contre 6.5 mm) — les condensateurs de la série hermétique THH 230 ºC peuvent être fourni avec des terminaisons sous-onglet plaquées or, des terminaisons de fil en J en forme de L plaquées or et des terminaisons flexibles en J en plomb nickelées. Les condensateurs de la série THH en boîtier « I » sont actuellement disponibles avec des valeurs nominales de 6.8 µF/35 V, 6.8 µF/50 V, 10 µF/35 V et 22 µF/16 V. Les condensateurs de taille 9/CTC-21D de la série sont actuellement disponibles avec des valeurs nominales de 47 µF/63 V et 100 µF/35 V. De plus, des condensateurs dans un boîtier « I » évalués à 47 µF/16 V sont actuellement disponibles sous forme d'échantillons techniques, et huit codes supplémentaires couvrant les deux tailles de boîtier sont activement en cours de développement. Les condensateurs de la série THH sont fournis sous forme de gaufres ou en vrac, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 12 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale CMS haute température THH 230ºC Hermetic Series d'AVX, veuillez visiter le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique, au catalogue de condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium d'AVX, aux informations sur la sécurité du produit et l'emballage, à un guide de conception, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. . Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.