FOUNTAIN INN, SC (17 janvier 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé le premier connecteur vertical capable de combler avec succès le fossé entre les processus de soudage manuel peu coûteux, mais extrêmement incohérents, et les processus coûteux, mais des systèmes de connecteurs en deux parties extrêmement fiables dans des applications 18AWG à volume élevé avec des terminaisons perpendiculaires et un espace de carte limité, notamment : des alimentations électriques, des pilotes de LED et des commandes industrielles et de moteur. Soigneusement conçus pour rivaliser efficacement avec les processus de soudage manuel, qui sont pratiquement dépourvus de coûts de matériaux, les nouveaux connecteurs verticaux à position unique de la série 58-9296 offrent enfin aux ingénieurs de conception une solution compacte, rentable et électriquement et mécaniquement alternative fiable au soudage manuel. Dotés d'un contact de boîte en bronze phosphoreux unique, estampé et formé qui maximise à la fois la fixation de la carte et la force de capture des fils, les nouveaux connecteurs verticaux poke-home sont 23 % plus petits que les solutions de connecteurs verticaux existantes, leur permettant de s'insérer dans les espaces extrêmement étroits entre les plus grands, composants à trous traversants (PTH) densément peuplés et ont des tolérances strictes dans les zones critiques pour minimiser le potentiel de pénétration résultant des processus d'enrobage secondaire ou d'encapsulation époxy couramment utilisés pour protéger l'électronique industrielle de l'eau et d'autres risques environnementaux difficiles.
« Nos nouveaux connecteurs poke-home verticaux série 58-9296 offrent des solutions fiables et reproductibles pour une grande variété d'applications 18AWG avec des terminaisons verticales et un espace de carte limité à un rapport prix/performance que tout ingénieur de conception disposé à examiner leurs véritables coûts appliqués — qui incluent la qualité, les problèmes de processus et le débit – seront attrayants », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « Il était difficile de trouver le juste équilibre entre des processus de brasage manuel peu coûteux mais incohérents et des solutions de connecteurs en deux parties cohérentes mais coûteuses, mais cette nouvelle série réussit à offrir une fiabilité électrique et mécanique dans un encombrement x/y minimal à un coût qui permettre enfin aux EE de donner la priorité aux performances tout en minimisant les coûts.
Le boîtier de contact robuste en bronze phosphoreux à faisceau unique de la série capture et retient en toute sécurité les fils solides de 18 AWG ; présente d'excellentes performances de ressort, une résistance élevée à la fatigue et à la corrosion ; et résiste de manière fiable aux contraintes mécaniques et environnementales associées aux gros fils 18 AWG dans les applications industrielles, notamment : commandes de machines industrielles, alimentations électriques, moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes ; contrôles de bâtiments commerciaux et capteurs de sécurité et d'incendie ; compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligent ; et pilotes SSL/LED, luminaires, signalisation et lampadaires. Conçus pour 8 A, 600 V CA et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +130 °C, les nouveaux connecteurs de la série 58-9296 sont également dotés d'un étamage sans plomb qui améliore la résistance à la corrosion et la force de contact, de deux languettes à souder qui ancrent efficacement le connecteur sur les PCB et, au lieu du ruban Kapton® coûteux, une bride moulée intégrée avec un point de prise sous vide généreux pour le placement automatisé des CMS. La série conforme RoHS est également évaluée pour sa durabilité à trois cycles, permettant jusqu'à deux remplacements de fils au cours de la durée de vie du produit, et est conditionnée sur bande et bobine.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs poke-home verticaux à position unique de la série 58-9296 d'AVX, vous pouvez accéder à la fiche technique ICI et l'article technique approfondi, « Connector Gives Manufacturers an Alternative to Outsourced Chinese Hand Welding », sur Actualités des équipements industriels. Pour plus d'informations sur ces produits ou sur d'autres produits de connecteurs AVX, veuillez contacter Tom Anderson, chef de produit des connecteurs AVX, à l'adresse [email protected] ou 864-228-3421. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appeler le 864-967-2150 ou écrire à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.