Nouvelles résistances ultra-large bande

Les nouvelles résistances ultra-large bande ultraminiatures (EIA 0402, 1005 métriques) de la série UBR se caractérisent par une construction robuste, des tolérances serrées et une puissance nominale de 125 mW, et offrent d'excellentes performances CC à 20 GHz dans une large gamme de systèmes optoélectroniques, automobiles, de télécommunications et à large bande. et applications de communications par satellite

Série UBRFOUNTAIN INN, SC (5 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé les nouvelles résistances ultra-large bande de la série UBR. Les résistances ultra-large bande ultraminiatures (EIA 0402, 1005 métriques) de construction robuste sont fabriquées avec des matériaux en nitrure de tantale (TaN) hautes performances et utilisent la technologie de montage en surface FLEXITERM® en sandwich de verre exclusive et qualifiée pour l'automobile de la société, qui fournit une mesure supplémentaire de protection contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation, ainsi qu'un découpage 100 % laser, qui permet d'obtenir des tolérances serrées. Les nouvelles résistances ultra-large bande de la série UBR offrent également une puissance nominale de 125 mW et une plage de fréquences plus large que celle de leurs concurrents, s'étendant du courant continu à 20 GHz.

Les applications idéales pour la série s'étendent sur les marchés de l'optoélectronique, de l'automobile, des télécommunications, du haut débit et des communications par satellite et comprennent : les modules émetteurs-récepteurs optoélectroniques, les sous-ensembles optiques de transmission et de réception (TOSA et ROSA), les équipements de test à large bande, les amplificateurs à faible bruit, les amplificateurs MMIC, mélangeurs, récepteurs à large bande, brouilleurs EW, coupleurs directionnels et séparateurs et combineurs ultra-large bande.

« Nos nouvelles résistances de la série UBR offrent d'excellentes performances ultra-large bande et des tolérances étroites sur une large plage de fréquences dans des boîtiers ultraminiatures qui sont parfaitement adaptés à une utilisation dans une large gamme d'électronique multi-marchés à petit facteur de forme », a déclaré Larry Eisenberger. , ingénieur technico-marketing principal chez AVX.

Les tailles de boîtier ultraminiatures 0402 de la série mesurent 1 mm x 0.5 mm x 0.5 mm (L x L x H) ± 0.10 mm et ont une largeur de borne de 0.25 mm ± 0.15 mm.

Les nouvelles résistances ultra-large bande de la série UBR sont actuellement proposées avec quatre valeurs standard de coefficient de résistance en température (TCR) : ±25, ±50, ±100 et ±250 ppm/ºC, avec des valeurs supplémentaires disponibles sur demande ; quatre valeurs de résistance standard : 25Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, avec la gamme complète de 25Ω à 400Ω disponible sur demande ; trois tolérances standard : ±0.5 %, ±1 %, ±2 %, avec des valeurs supplémentaires disponibles sur demande ; et deux options de terminaison : FLEXITERM (Ag/époxy) plaqué NiSn ou nickel plaqué or (Ni/Au). Les températures de fonctionnement nominales pour la série s'étendent de -40°C à +125°C.

Les résistances ultra-large bande de la série UBR sont conformes à la directive RoHS et sont conditionnées en bandes et bobines en quantités de 5,000 12 pièces. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les nouvelles résistances ultra-large bande de la série UBR d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter www.arrow.com. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.