Fabriquée conformément aux réglementations strictes de la FDA, la série médicale T4Z offre des performances constantes et de haute fiabilité avec les valeurs DCL les plus basses du marché (0.01 CV jusqu'à 0.005 CV) et offre des délais de livraison courts et stables s'étendant jusqu'à huit semaines maximum. , offrant une alternative idéale aux condensateurs commerciaux
FOUNTAIN INN, SC (22 mars 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a publié le nouveau Condensateurs au tantale de qualité médicale T4Z Medical Series HRC4000. Conçu pour remplacer les condensateurs commerciaux dans les circuits de filtrage, de rétention et de charge des dispositifs médicaux non critiques qui nécessitent une haute fiabilité et un contrôle strict des changements, notamment : les dispositifs implantables ne permettant pas le maintien de la vie, tels que les moniteurs cardiaques, les neurostimulateurs, des pompes à insuline et des moniteurs cardiaques temporaires ; les dispositifs externes de maintien de la vie, tels que les défibrillateurs externes automatisés et les contrôleurs de pompe cardiaque externes ; et des appareils externes non essentiels au maintien de la vie, y compris des équipements de surveillance et de diagnostic des patients, les nouveaux condensateurs au tantale solide de la série médicale T4Z sont basés sur une gamme de produits MIL-PRF-55365 avec plus de 25 ans de performances de haute fiabilité éprouvées dans l'industrie médicale. . Pour garantir des performances constantes et de haute fiabilité, la série est fabriquée dans l'usine de haute fiabilité AVX certifiée ISO-13485 à Biddeford, dans le Maine, en utilisant un contrôle de fabrication strict, un dépistage statistique et des procédures de test conformes aux réglementations de la FDA pour les dispositifs médicaux.
Les condensateurs de la série médicale T4Z offrent les valeurs de fuite CC les plus basses du marché : 0.01 CV standard, avec un potentiel personnalisé jusqu'à 0.005 CV — soit la moitié de celui des limites typiques de l'industrie — permettant une durée de vie plus longue et une fiabilité améliorée par rapport aux condensateurs au tantale commerciaux. Ils sont actuellement disponibles dans huit tailles de boîtiers compacts et légers allant de 2.54 mm x 1.27 mm x 1.27 mm (L x L x H) ±0.38 mm et 0.016 g à 7.24 mm x 3.81 mm x 2.79 mm ±0.38 mm et 0.335 g avec Terminaisons plaquées par soudure, fondues par soudure, plaquées or ou 100 % étain. Ils offrent des valeurs de capacité allant de 0.1 μF à 330 μF, huit tensions nominales standard allant de 4 à 50 V et des températures de fonctionnement nominales allant de -55 °C à +125 °C. Des valeurs DCL et ESR personnalisées sont disponibles sur demande.
La série médicale T4Z utilise la conception de pointe des condensateurs au tantale moulés destinés à être utilisés dans des dispositifs médicaux de haute fiabilité, qui est conservatrice, robuste et strictement contrôlée par les changements pour garantir la continuité. Ils sont fabriqués selon le classement de fiabilité Weibull, qui soumet chaque lot à un rodage accéléré pour fournir un taux de défaillance calculé ; des tests de dépistage et de conformité de type militaire, qui garantissent des performances constantes et de haute fiabilité des pièces ; et le contrôle des processus, qui garantit une répartition stable et normalisée des fuites. De plus, chaque lot est soumis à des tests de fonctionnement sur échantillons, qui simulent l'environnement de fabrication pour garantir davantage des performances exceptionnelles des pièces. En conséquence, les condensateurs de la série T4Z Medical offrent une fiabilité de base supérieure à 0.1 % toutes les 1,000 90 heures avec un niveau de confiance de XNUMX %.
« En soumettant nos condensateurs au tantale de qualité médicale HRC4 de la série médicale T4000Z à des contrôles rigoureux des processus de conception et de fabrication, à des contrôles statistiques et à des procédures de test, nous pouvons obtenir systématiquement des composants d'une plus grande fiabilité avec des niveaux de fuite CC nettement inférieurs à ceux des condensateurs au tantale solide du commerce, et de mieux répondre aux demandes rigoureuses des applications médicales, même non critiques », a déclaré Lizzie Geismar, responsable du marketing produit pour la division tantale haute fiabilité d'AVX.
Les condensateurs de la série T4Z Medical peuvent être expédiés en vrac, en ruban et bobine de 7 pouces ou en emballage gaufré et, du fait qu'ils sont fabriqués dans une usine avec plus de cinq ans de poudre de tantale garantie, ils ne sont pas soumis aux longs délais de livraison courants. sur le marché du tantale, offrant à la place des délais de livraison courts et constamment stables pouvant aller jusqu'à huit semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs au tantale de qualité médicale HRC4 de la série médicale T4000Z d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue de condensateurs au tantale haute fiabilité d'AVX, aux documents techniques pertinents, au logiciel de modélisation et aux informations techniques concernant les spécifications, l'emballage. , le stockage et l'utilisation. Pour demander des évaluations spécifiques ou plus d'informations sur les tests HRC4000, veuillez contacter l'usine en appelant le 207-282-5111. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.