FOUNTAIN INN, SC (6 février 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de filtres passe-haut à profil bas offrant les meilleures performances de leur catégorie. Basés sur la technologie d'interconnexion haute densité organique multicouche (MLO®) brevetée et éprouvée d'AVX, les nouveaux filtres passe-haut MLO de la série HF utilisent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour aider les ingénieurs à intégrer des éléments imprimés passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans piles multicouches avec boîtier à montage en surface à réseau terrestre dont l'expansion est adaptée à la plupart des matériaux de cartes de circuits imprimés organiques, offrant une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en silicium et en céramique. Présentant une faible perte d'insertion, un excellent rejet des fréquences hors bande, de faibles parasites, des caractéristiques de dissipation thermique favorables et une impédance de 50 Ω, les nouveaux filtres de la série HF présentent une hauteur de profil maximale ultrafaible de 0.559 mm et prennent en charge à la fois une large plage de fréquences (0.74 GHz – 2.83 GHz) et plusieurs normes sans fil, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans diverses applications sans fil, notamment : les appareils de communication mobiles, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de localisation de véhicules, les réseaux locaux sans fil (LAN), les récepteurs satellite et l'instrumentation. .
«Nos nouveaux filtres passe-haut MLO série HF permettent aux ingénieurs de conception sans fil d'obtenir une perte d'insertion plus faible, une meilleure atténuation et une meilleure dissipation thermique que les conceptions utilisant des produits LTCC. Les filtres MLO intègrent des inductances et des condensateurs dans un boîtier petit et discret, éliminant ainsi le besoin de construire des filtres utilisant des condensateurs et des inductances discrets. Cela améliore les performances et la fiabilité, réduit l'espace de placement de la carte requis et supprime le besoin de réglage à l'aide de condensateurs et d'inductances individuels », a déclaré Edgardo Menendez, directeur commercial mondial des céramiques RF/micro-ondes chez AVX. "Ces qualités, combinées au profil extrêmement bas de la série, sont essentielles pour permettre le développement de composants électroniques sans fil plus petits et plus performants que le marché exige."
Les filtres passe-haut MLO de la série HF, conformes à RoHS et sans plomb, sont actuellement disponibles en cinq tailles de boîtier avec différentes longueurs (6.579 mm ± 0.05 mm et 7.785 mm, 8.674 mm et 10.198 mm, ± 0.254 mm) et des largeurs et hauteurs fixes. (3.97 mm et 0.559 mm, ±0.254 mm, respectivement) et sont fournis avec des terminaisons en or compatibles avec les technologies de soudage automatique, notamment : refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel. La série est conçue pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +85 °C, est testée à 100 % pour les paramètres électriques et peut être expédiée sous forme de gaufres ou dans un emballage en vrac. Le délai de livraison pour la série est actuellement de 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres passe-haut MLO série HF d'AVX, veuillez visiter ICI pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue associé et aux informations sur le numéro de pièce. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter http://www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.