Les nouveaux filtres de la série LP sont dotés d'une puce miniature 2816 d'une hauteur maximale de 1 mm, présentent une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette, et offrent d'excellentes performances haute fréquence dans les applications sans fil sur plusieurs bandes de fréquences.
FOUNTAIN INN, SC (23 janvier 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de filtres CMS à couche mince intégrée (ITF) passe-bas hautes performances de 15 W qui présentent une faible perte d'insertion et atténuation extrêmement forte dans les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 512 MHz à 1,800 2816 MHz. Dotés d'une taille de puce miniature 1 avec un profil de hauteur maximale de 15 mm et d'une construction robuste basée sur la technologie multicouche à couche mince et conçus pour un assemblage automatique fiable, les nouveaux filtres de la série LP XNUMX W offrent d'excellentes performances haute fréquence dans des applications telles que : systèmes de communications mobiles, récepteurs de télévision par satellite, systèmes de positionnement global (GPS), systèmes de localisation de véhicules et réseaux étendus (LAN) sans fil.
« Les ingénieurs systèmes sans fil s'appuient sur des composants électroniques avancés, comme nos nouveaux filtres de la série LP 15 W, pour obtenir les conceptions plus petites, plus fines et plus fonctionnelles que le marché exige », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. «Nos nouveaux filtres ITF passe-bas hautes performances de 15 W offrent aux ingénieurs de conception RF des performances optimales et une qualité supérieure dans une taille de puce miniature 2816 avec un profil de hauteur ultra-bas de 1 mm ou moins, spécialement conçus pour une utilisation sur les plus petits et les plus encombrés. Des PCB qui permettent l’électronique sans fil de nouvelle génération.
Mesurant seulement 7 mm (± 0.3 mm) x 4 mm (± 0.2 mm) x un maximum de 1 mm (L x L x H), les nouveaux filtres passe-bas à profil bas de la série LP sont conçus pour une puissance continue de 15 W, des températures de fonctionnement et de stockage couvrant - 40°C à +85°C et des fréquences allant de 512 MHz à 1,800 300 MHz ; cependant, des fréquences allant de 2,000 MHz à 50 100 MHz sont disponibles sur demande. Dotés d'une impédance caractéristique de 100 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn2,000) compatibles avec les technologies de soudage automatique (refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel), les filtres de la série LP conformes à RoHS sont testés à 10 % pour les paramètres électriques et caractéristiques visuelles et mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine en quantités de XNUMX XNUMX. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres ITF passe-bas hautes performances de la série LP 15 W d'AVX pour les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 512 MHz à 1,800 XNUMX MHz, veuillez visiter ICI pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue, aux informations sur les références et aux outils de conception. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appeler le 864-967-2150 ou écrire à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.