Annoncés à l'APEC 2017, les nouveaux condensateurs de la série FHC offrent des performances de haute fiabilité conçues pour compléter et protéger les produits d'onduleurs à haute densité de puissance dans les véhicules électriques et hybrides.
FOUNTAIN INN, SC (27 mars 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouveaux condensateurs à film de puissance des séries FHC1 et FHC2, spécialement conçus pour les véhicules électriques et hybrides (EV /HEV). Présentant des capacités de courant d'ondulation élevées, une rigidité diélectrique extrêmement élevée dans des conditions de fonctionnement allant jusqu'à 115 °C, une faible inductance, un faible ESR et une faible empreinte thermique, les nouveaux condensateurs de la série FHC offrent des performances de haute fiabilité qui complètent et protègent une densité de puissance élevée. produits onduleurs. Conçus pour être utilisés dans les circuits de liaison CC entre les redresseurs et les onduleurs EV/HEV, les condensateurs de la série FHC lissent et filtrent les variations de courant et de tension et empêchent les courants d'ondulation d'atteindre et d'endommager la source d'alimentation, ce qui les rend particulièrement idéaux pour une utilisation en conjonction avec EV. et HEV IGBT, ainsi que des variateurs de vitesse de taille moyenne.
Composée de polypropylène métallisé segmenté, enroulé à sec/non rempli d'huile, doté de capacités d'auto-guérison contrôlées pour garantir des performances de fin de vie douces (une perte progressive de capacité, plutôt qu'un mode de défaillance catastrophique), série FHC Les condensateurs à film de puissance sont basés sur plusieurs bobines élémentaires avec des points de soudure renforcés sur des offres de barres omnibus spécifiques. Les avantages de cette conception incluent : des capacités de courant efficace et de répartition élevées, des contraintes de dilatation thermique réduites, une productivité élevée, une flexibilité de conception interne et une modularité en trois dimensions.
« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de nos derniers produits à film de puissance à l'APEC », a déclaré John Gallipeau, directeur technique du marketing, condensateurs à film de puissance, AVX. « Cette conférence est largement reconnue comme le principal événement annuel dans le domaine de l'électronique de puissance appliquée. Nous sommes donc très fiers d'être ici pour promouvoir bon nombre des contributions avancées que nous avons apportées à ce marché en matière de composants. AVX s'engage dans le développement continu de technologies de composants innovantes qui, comme nos nouveaux condensateurs à film de puissance des séries FHC1 et FHC2, sont conçues pour permettre l'électronique de puissance de nouvelle génération sur les marchés suivants : automobile, industriel, médical, militaire/aéro, grand public, communications. , et les énergies alternatives.
Les condensateurs de la série FHC1 mesurent 140 x 72 x 50 mm (L x L x H) et sont disponibles avec des valeurs de capacité et des tensions nominales standard allant de 140 μF à 300 μF et de 450 à 900 V CC. Les condensateurs de la série FHC2 mesurent 237 x 72 x 50 mm (L x L x H) et sont disponibles avec des valeurs de capacité et des tensions nominales standard allant de 260 μF à 900 μF et 410 à 900 VDC. De plus, des valeurs personnalisées allant de 100 μF à 1.5 mF et de 300 à 1400 XNUMX V CC sont disponibles sur demande.
Conformes aux normes EC 61071-1, IEC 61071-2, AEC-Q200 et RoHS, les condensateurs de la série FHC sont conçus pour des durées de vie allant jusqu'à 15,000 40 heures et des températures de fonctionnement allant de -105°C à 115°C (et, pour de brèves durées, jusqu'à XNUMX°C). Les condensateurs des deux séries sont enfermés par défaut dans des boîtiers en plastique non peints, rectangulaires et remplis de résine avec des bornes plates en cuivre étamé, mais des boîtiers en aluminium sont disponibles sur demande, tout comme les thermocouples et les valeurs supplémentaires et les conceptions de barres omnibus.
Pour plus d'informations sur les condensateurs à film de puissance séries FHC1 et FHC2 d'AVX pour les applications EV/HEV, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous ou visiter Booth # 1024 at APEC 2017, du 26 au 30 mars à Tampa, en Floride. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com.