Les condensateurs au tantale humide à broches axiales et hermétiquement scellés de la série TWA M39006 offrent une haute fiabilité et des performances à CV élevé dans les applications militaires, de défense, d'avionique et industrielles dans des environnements difficiles.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (26 février 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a annoncé que plusieurs de ses Les condensateurs au tantale électrolytique humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWA sont désormais qualifiés selon la norme MIL-PRF-39006/33A.. Conçu pour offrir une haute fiabilité et des performances à CV élevé dans les applications militaires, de défense, aéronautiques et industrielles dans des environnements difficiles, y compris les satellites, les alimentations DC/DC, les convertisseurs de puissance, le stockage d'énergie en vrac et les circuits d'alimentation par puce, le nouveau TWA M39006 Les condensateurs de la série sont dotés d'un boîtier cylindrique à conducteurs axiaux avec un boîtier et un collecteur en tantale soudés hermétiquement qui résistent de manière robuste aux risques environnementaux, notamment les chocs, les vibrations et les températures allant de -55 °C à +125 °C, et un système de cathode unique qui fournit un CV/cc incroyablement élevé et des paramètres électriques stables.
Les condensateurs de la série TWA actuellement sur la liste de pièces qualifiées (QPL) MIL-PRF-39006 sont fabriqués dans l'usine AVX de Lanškroun, en République tchèque, et incluent des boîtiers de tailles T3 et T4 avec une fiabilité de niveau M (c'est-à-dire des taux de défaillance de 1 % par 1,000 470 heures), des valeurs de capacité allant de 1800 à 25 75 µF et des tensions nominales allant de 39006 à 5 V. Les condensateurs de la série TWA M12 présentent également une faible fuite CC (25 à 20 µA à +50 °C et 85 à 125 µA à +0.5 °C et +0.9 °C) et un faible ESR (XNUMX à XNUMXΩ max. à 120 Hz).
"En plus de fournir des performances stables, de haute fiabilité et à CV élevé, les condensateurs au tantale humide de la série TWA M39006 ont également une longue durée de vie, ce qui contribue à réduire les besoins de maintenance et à réduire les coûts totaux des systèmes", a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique, AVX.
Les pièces présentant une fiabilité de niveau P (c'est-à-dire des taux de défaillance de 0.1 % pour 1,000 XNUMX heures) sont actuellement en cours de processus de qualification, et des valeurs de capacité, des tensions nominales et des tailles de boîtier supplémentaires suivront. Lle délai de préparation de la série est actuellement de 10 à 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWA M39006 d'AVX, y compris la fiche technique du produit, qui sera mise à jour à mesure que la qualification se développe, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.. Pour commander, veuillez visiter flèche Electronique et Élément de Newark14.
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.