AVX lance de nouveaux condensateurs MOS série MS pour un fonctionnement DC – 20 GHz

Les nouveaux condensateurs à semi-conducteur à oxyde métallique (MOS) offrent des solutions petites, discrètes et stables en température avec un Q élevé, une tension de claquage élevée, de faibles fuites, une large capacité, une tolérance étroite et une construction robuste.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (1 mai 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé de nouveaux condensateurs à semi-conducteur à oxyde métallique (MOS) de la série MS pour les applications dans les gammes RF, micro-ondes et gigahertz. Conçus pour un fonctionnement CC à 20 GHz dans les circuits hybrides, les réseaux de polarisation, les sous-ensembles optiques de récepteur (ROSA), les sous-ensembles optiques de transmission (TOSA) et les équipements aérospatiaux et de test et de mesure, les condensateurs monocouche MOS de la série MS utilisent des matériaux diélectriques en dioxyde de silicium (SiO2). pour fournir des solutions petites, discrètes et stables en température avec un Q élevé, une tension de claquage élevée et de faibles fuites. La série offre également une large plage de capacités (1 à 1,000 0.1 pF), des tolérances de capacité étroites jusqu'à ±XNUMX pF et une construction robuste.

« Conçus pour fournir des solutions robustes et fiables pour les applications dans la gamme DC à 20 GHz, les nouveaux condensateurs MOS de la série MS sont fabriqués avec des procédures de traitement et des ensembles de matériaux uniques pour obtenir un Q élevé, une excellente stabilité en température, une rigidité diélectrique élevée, une résistance d'isolation élevée et faible ESR », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.

Mesurant 0.01 à 0.07 pouces carrés et 5 à 10 mils (0.127 à 0.250 mm) d'épaisseur avec une tolérance de taille de ± 1 mil (0.025 mm), les condensateurs MOS de la série MS sont actuellement disponibles dans sept tailles de boîtier standard, quatre tensions de fonctionnement standard (25, 50, 100 et 200 V) et, pour faciliter l'assemblage, une large gamme de styles de terminaison pour la fixation de matrices époxy ou à souder et la liaison thermosonique et ultrasonique ultérieure de fils d'or (Au) ou d'aluminium (Al) ; cependant, les applications et conceptions personnalisées sont les bienvenues.

Les condensateurs MOS de la série MS peuvent être expédiés sous forme de plaquettes gaufrées, sous forme de tranches entières testées ou sous forme de tranches testées découpées en dés sur un cadre de film. Le délai de livraison de la série est de huit semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs MOS série MS d'AVX pour les applications dans les gammes RF, micro-ondes et gigahertz, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour les demandes d’applications ou de conception personnalisées, veuillez contacter votre représentant local. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter http://www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.