Le nouvel ETH-MMW-1000 offre une solution compacte, rentable, extrêmement précise et facilement adaptable pour tester les antennes 5G et autres appareils à des fréquences d'ondes millimétriques s'étendant de 18 à 75 + GHz dans une large gamme d'environnements de laboratoire et de production.
FOUNTAIN INN, SC (23 janvier 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a annoncé qu'Ethertronics, une société du groupe AVX, a lancé le nouveau Système de mesure millimétrique Ethertronics® ETH-MMW-1000: une solution portable compacte, économique, extrêmement précise et facilement adaptable pour tester les antennes 5G et autres appareils aux fréquences d'ondes millimétriques (mmWave). Adaptée à tous les développements et validations de systèmes mmWave – y compris les communications 5G, la recherche et le développement dans l'industrie des télécommunications, la recherche universitaire et d'autres communications mobiles et tests d'appareils mmWave – cette nouvelle solution de mesure modulaire, mobile et en champ lointain offre un environnement blindé pour garantir une mesure stable. résultats sur une large plage de fréquences, ne nécessite aucune conversion de fréquence vers le haut ou vers le bas pour garantir une excellente stabilité et précision de phase, et est facile à installer et à déplacer dans les environnements de laboratoire et de production nouveaux et existants.
Le système de mesure millimétrique ETH-MMW-1000 est un boîtier en aluminium entièrement anéchoïque sur un châssis mobile avec des roues de levage orientables qui permettent un déplacement rapide et facile et offrent une stabilité optimale pendant les mesures. Il est équipé de portes coulissantes pour un accès facile au centre du système et à l'appareil testé (DUT), ainsi que d'un système de positionnement à axes distribués composé d'un rotateur de mât d'azimut en PVC réglable en hauteur qui fait tourner le DUT. autour de l'axe Phi et un positionneur d'anneau Theta qui élève les cornes de mesure autour du DUT.
Conçu pour s'adapter à différentes tailles, poids et facteurs de forme d'appareils, le système est disponible avec plusieurs interfaces mécaniques pour le mât, notamment une demi-sphère de 300 mm de diamètre avec des encoches dédiées qui permettent aux utilisateurs de positionner facilement les appareils à tester, tels que les tablettes et les téléphones, à la fois horizontalement et verticalement. Les composants standard du système comprennent également une bague collectrice à l'intérieur du mât qui permet aux utilisateurs d'amener à la fois l'alimentation et le signal de commande numérique au DUT, une antenne cornet rectangulaire, des absorbeurs caoutchoutés, une unité de commande gigahertz intégrée et un chemin RF assemblé composé de composants haute performance. câbles, guides d'ondes rectangulaires qui minimisent les pertes de trajet et garantissent une précision de mesure maximale, cornet de mesure, étages d'amplification et commutateurs. Aucun convertisseur de fréquence ascendant ou descendant n'est utilisé sur le chemin RF pour garantir une excellente précision et stabilité de phase. Le système de mesure millimétrique comprend également un ordinateur intégré complet avec le logiciel Ethertronics Antenna Measurement pour le contrôle des mesures et l'acquisition de données et le logiciel Ethertronics Antenna Viewer pour le post-traitement et la sortie de données tabulaires ou graphiques. De plus, chaque système est accompagné de services d’installation, de formation et de garantie. Les composants et services en option comprennent des kits d'étalonnage, des matériaux et des conceptions de mât et d'interface personnalisés, ainsi que des plans de service après-garantie.
Le système de mesure millimétrique peut effectuer des tests d'antenne passive, de signalisation active et de non-signalisation avec des appareils complets et est compatible avec la plupart des analyseurs de réseaux vectoriels (VNA), des analyseurs de spectre et des testeurs de communication fabriqués par Keysight Technologies, Rohde & Schwarz et Anritsu. .
« Conçu en gardant à l'esprit les applications actuelles et futures, le nouveau système de mesure millimétrique ETH-MMW-1000 exploite l'expertise d'Ethertronics en matière de conception, de fabrication et de test d'antennes, une gamme de composants de qualité et un système modulaire peu encombrant mais complet et efficace. , une conception mobile pour offrir des performances maximales et une expérience utilisateur optimale lors du test des antennes 5G et d'autres appareils électroniques à des fréquences d'ondes millimétriques s'étendant de 18 GHz à 75 GHz et au-delà », a déclaré Olivier Pajona, scientifique en chef et directeur général d'Ethertronics, une société du groupe AVX.
Le système de mesure millimétrique ETH-MMW-1000 d'Ethertronics utilise une technologie sphérique à champ lointain avec une myriade de capacités de mesure, notamment le suréchantillonnage, le gain, la directivité, l'efficacité, la largeur du faisceau, la discrimination polaire croisée, le diagramme de rayonnement 3D, le diagramme de rayonnement dans n'importe quelle polarisation, la puissance isotrope rayonnée effective (EIRP), la puissance totale rayonnée (TRP), la sensibilité isotrope effective (EIS) et la sensibilité isotrope totale (TIS). Chaque fréquence de mesure possède un chemin dédié associé à un étage d'amplification commun, mais des combinaisons de plusieurs bandes de fréquences mmWave, notamment 18-26.5 GHz, 26.5-40 GHz, 33-50 GHz, 40-60 GHz, 50-67 GHz et 50-75 GHz, sont possible. Le nombre de sondes de mesure peut également être optimisé pour accélérer le temps de mesure. Le système nécessite un minimum de deux sondes de mesure pour couvrir les polarisations H et V, mais peut accueillir jusqu'à 12 sondes sur le positionneur en anneau.
Le système de mesure millimétrique mobile est compatible avec les appareils de test mesurant jusqu'à 45 cm et pesant 10 kg. Le délai de livraison du système de mesure millimétrique est actuellement de trois mois.
Pour plus d'informations sur le nouveau système de mesure millimétrique Ethertronics ETH-MMW-1000 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous ou contacter Olivier Pajona (Olivier.Pajona@kyocera-avx.com), scientifique en chef et directeur général, Europe ; Jeffrey Hilbert (Jeffrey.Hilbert@kyocera-avx.com), scientifique en chef, Amériques ; ou Mitch Koga (Mitch.Koga@kyocera-avx.com), directeur commercial Asie. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.