Les nouveaux condensateurs ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM) et une large gamme de valeurs de capacité, et sont développés à l'aide d'un simulateur de structure haute fréquence (HFSS) pour offrir les performances et la fiabilité RF les plus élevées possibles.
FOUNTAIN INN, SC (2 janvier 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a présenté une nouvelle gamme de condensateurs de ligne de transmission ultraminiatures à couches minces pour les hautes performances. liaisons de fréquence, blocage DC dans la gamme UHF (300 MHz – 3 GHz) et autres applications micro-ondes et RF hautes performances. Les nouveaux condensateurs ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM), des traces de cuivre pour une conductivité optimale du circuit, une plage de liaison par fil de ligne de transmission et une masse arrière métallisée en or, et peuvent être fournis sur une variété de composants à faible perte. substrats, notamment le quartz, l'alumine, le verre et le silicium. Les nouveaux condensateurs de ligne de transmission sont également disponibles dans une large gamme de valeurs de capacité : 0.3 à 50 pF avec une tolérance de ± 20 %, et chacun est fabriqué à l'aide d'un simulateur de structure haute fréquence (HFSS) pour répondre de manière proactive à tous les défis électromagnétiques et fournir le plus haut niveau de performance. performances et fiabilité RF possibles.
«Nos nouveaux condensateurs de ligne de transmission à couches minces sont développés à l'aide de conceptions HFSS ultra-précises pour optimiser la conductivité des circuits et les performances RF. Ils offrent une large gamme de valeurs de capacité et plusieurs fonctionnalités personnalisables, notamment les valeurs d'impédance, le matériau et l'épaisseur du substrat, et sont également connectables par fil d'or et conformes à RoHS, permettant leur utilisation dans une large gamme d'applications micro-ondes et RF hautes performances. a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.
Les nouveaux condensateurs de ligne de transmission sont disponibles en trois épaisseurs de substrat standard : 5, 10 et 15 mils (0.005, 0.01, 0.015 ″) et deux largeurs de substrat standard : 20 et 40 mils (0.02-0.04 ″), et leurs longueurs sont déterminées en fonction de la conception. par les dimensions des lignes de transmission. Les longueurs moyennes sont généralement de l’ordre de 20 à 80 mils (0.02 à 0.08″), mais les longueurs allant jusqu’à 320 mils (0.32″) et au-delà ne sont pas tout à fait rares.
La gamme est conçue pour jusqu'à 100 V, a des valeurs de capacité spécifiques allant de 50 à 100 pF/mm2, un facteur de dissipation inférieur à 0.1 % et une valeur TCC de ±60 ppm/°C, et présente une impédance standard de 50 Ω ; cependant, les valeurs maximales réelles de capacité dépendent également des dimensions de la ligne de transmission. Des valeurs d'impédance personnalisées, des matériaux de substrat et des épaisseurs de substrat sont disponibles sur demande.
Les nouveaux condensateurs de ligne de transmission sont également conformes à RoHS et sont testés selon MIL-STD-883-2011.8 pour la force de liaison, MIL-STD-883-2018 pour la résistance au cisaillement et MIL-STD-202-108 pour la durée de vie. Les options d'emballage incluent : un paquet de gaufres antistatiques, testées mais non coupées en dés, et testées et coupées en dés sur du ruban adhésif, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs de ligne de transmission ultraminiatures à couches minces d'AVX pour les liaisons haute fréquence, le blocage CC dans la gamme UHF et d'autres applications micro-ondes et RF hautes performances, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter flèche Electronique. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et du Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.