La série offre une capacité 39 fois supérieure à celle des MLCC 100 V, 1812 MIL-PRF-123 et -55681 — permettant des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants qui se traduisent directement par des coûts de lancement inférieurs — et répond aux exigences DLA extrêmement strictes pour les hautes performances. performances de fiabilité
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (16 février 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, est la première - et actuellement la seule - entreprise à proposer des MLCC à électrodes en métal de base X7R (BME) au niveau spatial avec « M » et « Niveaux de fiabilité T » approuvés selon la spécification MIL-PRF-32535 de la Defense Logistics Agency (DLA). Présentant des capacités CV élevées supérieures à celles des MLCC à électrodes en métaux précieux (PME), qui constituent depuis longtemps la norme pour l'industrie aérospatiale mondiale, les MLCC X7R BME de pointe d'AVX, au niveau spatial, offrent une capacité 39 fois supérieure à celle des MLCC X100R BME d'AVX. MLCC standard, 1812 V, 123, MIL-PRF-55681 et MIL-PRF-XNUMX — permettant des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants qui se traduisent directement par des coûts de lancement inférieurs — et répondent aux exigences DLA extrêmement strictes pour des performances de haute fiabilité dans applications spatiales. La série est également dotée de la technologie de terminaison brevetée FLEXITERM® d'AVX, qui permet une plus grande flexion de la carte que les terminaisons standard, offrant une protection efficace éprouvée contre les contraintes thermiques et mécaniques à la fois pendant l'assemblage et tout au long de la durée de vie des composants et permettant l'utilisation sûre et fiable de boîtiers de grande taille.
La série est testée selon les spécifications MIL-PRF-32535 du DLA et est actuellement disponible dans sept tailles de boîtier allant de 0402 à 2220 et évaluées pour 16 à 100 V et 2.2 nF à 22 μF. Les applications idéales pour cette série incluent le filtrage des E/S et le stockage en masse dans les alimentations à découpage (SMPS) dans les communications et lanceurs spatiaux et par satellite, les avions militaires et les systèmes de défense, d'armes et de radar.
« L'obtention de l'approbation MIL-PRF-32535 de la DLA pour nos MLCC X7R BME innovants souligne notre soutien indéfectible à l'industrie de l'électronique spatiale, développe notre héritage spatial existant et fait d'AVX le seul fabricant de condensateurs – dans le monde entier – à proposer le X7R. Technologie BME approuvée par la NASA (S-311-P-838), l'Agence spatiale européenne (ESCC 3009/041) et maintenant la Defense Logistics Agency (MIL-PRF-32535) », a déclaré Michael Conway, responsable du marketing produit chez AVX. . « AVX perfectionne et perfectionne activement sa technologie BME MLCC depuis les années 1990 et propose désormais une gamme de solutions éprouvées, de haute fiabilité et à haut CV. Nos MLCC BME MIL-PRF-32535 X7R sont dotés de boîtiers haute capacité qui permettent des économies significatives d'espace et de poids sur les PCB, ce qui est particulièrement critique dans l'industrie spatiale. Par exemple, les clients peuvent passer d'un boîtier CDR34/1812 existant à un boîtier M3253504/0805 tout en obtenant une tension nominale de 100 V, 56 nF.
La série est livrée avec des délais de livraison standard de haute fiabilité, et chaque lot de production est livré avec l'ensemble de données approprié pour les niveaux de fiabilité M et T, avec les sous-groupes A et B selon les besoins.
Pour plus d'informations sur les MLCC MIL-PRF-32535 X7R BME d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour connaître les prix et la disponibilité, veuillez contacter votre représentant commercial AVX local. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.