AVX est désormais qualifié pour produire et fournir des condensateurs MIL-PRF-123 à son siège social

Disponibles en diélectriques BX et BP, les nouveaux MLCC CMS de la série M123, qualifiés MIL, offrent des solutions éprouvées de fiabilité au niveau spatial dans une large gamme d'applications militaires et aérospatiales à usage général et critiques pour la stabilité.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (10 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, est désormais qualifié pour produire et fournir des condensateurs MIL-PRF-123 à son siège social de Fountain Inn, en Caroline du Sud, et a eu son Condensateurs à puce en céramique série M123 ajouté à la liste des pièces qualifiées de la Defense Logistics Agency (DLA) pour MIL-PRF-123. Disponibles en diélectriques BX et BP, les nouveaux condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à montage en surface de la série M123, qualifiés MIL, offrent des solutions éprouvées et fiables au niveau spatial dans une large gamme d'applications militaires et aérospatiales à usage général et critiques pour la stabilité. applications.

Les condensateurs de la série M123 fabriqués avec des matériaux diélectriques BX de classe II EIA offrent une capacité et une constante diélectrique plus élevées que les matériaux de classe I (NP0/C0G), mais présentent un degré prévisible de variation de capacité sous l'influence des conditions de fonctionnement, notamment la tension, la fréquence et la température. sont les mieux adaptés pour une utilisation dans les applications qui utilisent des éléments de blocage, de couplage, de contournement et de discrimination de fréquence. Les condensateurs de la série M123 fabriqués avec des matériaux diélectriques EIA classe I BP présentent des performances électriques stables dans des conditions telles que la température, la fréquence et le temps, et sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les applications à fréquence critique, les circuits de synchronisation et d'autres applications militaires et aérospatiales qui nécessitent une stabilité extrême. .

Les nouveaux MLCC qualifiés MIL de la série M123 sont disponibles en sept tailles de boîtier (0805, 1210, 1808, 2225, 1206, 1812 et 1825) avec deux tensions nominales (50 et 100 V), des valeurs de capacité allant de 1 pF à 1 μF, une tolérance de capacité valeurs allant de ±0.25pF à ±20 %, et quatre terminaisons : argent/nickel/or (Ag/Ni/Au), palladium/argent (Pg/Ag), recouvert de soudure (Sn/Pb) argent/nickel (Ag/ Ni) et argent/nickel (Ag/Ni) plaqués par soudure (Sn/Pb).

« Être qualifié pour produire et fournir des condensateurs MIL-PRF-123 dans notre usine principale nous permettra de mieux servir nos clients militaires et aérospatiaux. Nous sommes donc très heureux d'avoir rempli avec succès les exigences des procédures rigoureuses de tests de qualification de la DLA » a déclaré Michael Conway, responsable du marketing produit chez AVX.

Pour plus d'informations sur les nouveaux MLCC MIL-PRF-123 série M123 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et du Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.