AVX étend sa gamme de filtres à couches minces intégrés passe-bas hautes performances avec six nouvelles solutions de taille de puce 8 W et 1206 700 couvrant 3.8 MHz à XNUMX GHz

Les nouveaux filtres discrets de la série 1206 LP offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette dans une large gamme d'applications sans fil haute fréquence.

FOUNTAIN INN, SC (30 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs, d'interconnexions, de capteurs et de solutions de contrôle, a étendu sa gamme de filtres à couches minces intégrés (ITF) passe-bas hautes performances. avec la sortie de six nouveaux filtres de la série LP 8 W dans des tailles de puces miniatures 1206 avec des profils de hauteur maximale faible de 0.97 mm. Basés sur une technologie multicouche à couches minces éprouvée, les nouveaux filtres CMS offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement forte dans les applications sans fil avec des fréquences allant de 700 MHz à 3.8 GHz, notamment : les systèmes de communications militaires et mobiles, les réseaux sans fil à grande surface ( LAN), les systèmes de positionnement global, les systèmes de localisation de véhicules et les récepteurs de télévision par satellite. Les nouveaux filtres CMS ITF ITF de la série LP 8 W présentent également une construction robuste conçue pour un assemblage automatique fiable, permettent aux installateurs d'inspecter visuellement le filet de soudure après le montage et fournissent un complément de puissance plus élevé à l'offre existante de la série 3 LP 1206 W à terminaison LGA d'AVX.

« Nos nouveaux filtres ITF passe-bas hautes performances de 8 W offrent aux ingénieurs de conception RF des performances maximales et une qualité supérieure dans une taille de puce miniature 1206 avec un profil de hauteur faible, submillimétrique, spécialement conçu pour une utilisation sur les PCB plus petits et plus encombrés utilisés pour permettre l'électronique sans fil de nouvelle génération », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.

Mesurant seulement 3.08 mm (± 0.1 mm) x 1.6 mm (± 0.1 mm) x 0.87 mm (± 0.1 mm) (L x L x H), les nouveaux filtres ITF de la série LP 1206 sont conçus pour une puissance continue de 8 W, un fonctionnement et un stockage. températures allant de -40°C à +85°C, et sont actuellement disponibles en six fréquences standard : 700 MHz, 860 MHz, 3.2 GHz, 3.5 GHz, 3.6 GHz et 3.8 GHz, avec des fréquences intermédiaires dans la plage de 700 MHz à 3.8 GHz disponibles sur demande. La série présente une impédance caractéristique de 50 Ω, comporte des terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) pour la conformité RoHS et est compatible avec les technologies de brasage automatique, notamment : la refusion, le brasage à la vague, le brasage en phase vapeur et le brasage manuel. Les filtres de la série LP sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et les caractéristiques visuelles et mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine en quantités standard de 100, 500, 1,000 2,000 et 10 XNUMX pièces. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres CMS ITF passe-bas hautes performances de la série LP de taille de puce 8 W et 1206 d'AVX pour les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 700 MHz à 3.8 GHz, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit et au micro-ondes RF d'AVX. /Catalogue Produits à Couches Minces et pour demander un échantillon. Pour plus d'informations sur l'offre complémentaire de filtres de la série LP d'AVX, veuillez visiter http://www.avx.com/products/rfmicrowave/filters/thin-film-low-pass-filters/lp-series/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.