Désormais disponibles en 12 variantes couvrant 700 à 4,000 XNUMX MHz, les filtres de la série LP présentent une faible perte d'insertion, une atténuation extrêmement nette et d'excellentes performances haute fréquence, parfaitement adaptées aux applications sans fil.
FOUNTAIN INN, SC (24 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs, de capteurs, de commandes et de solutions d'interconnexion, a ajouté 11 nouvelles fréquences à sa série LP 0805 haute performance et passe-bas intégrée. filtres CMS à film (ITF). Désormais disponibles en variantes 700, 750, 780, 942, 1000 1250, 1800 1900, 2400 2900, 3500 4000, 0805 2.03, 1.55 0.80, 0.10 XNUMX et XNUMX XNUMX MHz, les filtres XNUMX sont compacts et discrets : ils mesurent seulement XNUMX x XNUMX x XNUMX mm ± XNUMX mm. (lxlxh) — et présentent une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette, parfaitement adaptés à une large gamme d'applications sans fil haute fréquence, notamment : les systèmes de communications mobiles, les stations de base microcellulaires et picocellulaires, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de positionnement global et de localisation de véhicules, et les réseaux locaux sans fil.
«Cette vaste extension de nos filtres passe-bas hautes performances de la série 0805 LP, spécialement conçus pour les circuits imprimés plus petits et plus encombrés dont dépendent l'électronique sans fil de nouvelle génération, aidera les ingénieurs de systèmes sans fil à obtenir des filtres plus petits, plus fins et plus compacts. des conceptions de produits plus fonctionnelles que le marché exige », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.
Les filtres de la série LP sont basés sur une technologie multicouche à couches minces éprouvée, sont robustes pour un assemblage automatique fiable et sont conçus pour une puissance continue de 8 W et des températures de fonctionnement et de stockage allant de -40°C à +85°C. Dotés d'une impédance caractéristique de 50 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) compatibles avec les technologies de refusion automatique, d'onde, de phase vapeur et de brasage manuel, les filtres de la série LP conformes à RoHS sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et visuels. et caractéristiques mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres ITF passe-bas hautes performances de la série 0805 LP d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues associés, aux informations sur les numéros de pièce et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.