Idéales pour une utilisation dans les MCM, les réseaux de polarisation et une variété d'équipements automobiles, médicaux, aérospatiaux et de test et mesure, les nouvelles résistances de la série HR offrent des performances robustes dans un petit format EIA 0402 activé avec la technologie de montage en surface FLEXITERM®
FOUNTAIN INN, SC (17 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouvelles résistances de grande valeur de la série HR. Dotées d'un boîtier sandwich en plaquettes de verre doté de la technologie de terminaison à montage en surface FLEXITERM® exclusive d'AVX, qualifiée pour l'automobile et le médical, dans un petit format EIA 0402, les nouvelles résistances de grande valeur de la série HR offrent une marge supplémentaire contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation. Construite de manière robuste à partir de matériaux de haute qualité qui offrent d'excellentes performances dans de petites tailles, la série offre : une faible consommation de courant, des tolérances serrées, une puissance CC jusqu'à 125 mW, des performances haute tension jusqu'à 1 kV et une plage de températures de fonctionnement allant de -40°C à +125. °C. Les applications idéales incluent : les modules multipuces (MCM), les réseaux de polarisation et une grande variété d'équipements automobiles, médicaux, aérospatiaux et de test et mesure.
« Ce dernier ajout à notre portefeuille de résistances de grande valeur est idéal pour les applications qui nécessitent des résistances montables en surface avec un petit contour EIA et une protection améliorée contre les dommages pouvant résulter de la flexion lors de l'installation », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.
Les nouvelles résistances de grande valeur de la série HR sont actuellement disponibles dans un seul modèle (EIA 0402) avec trois valeurs TCR (±50, ±100, ±250 ppm/°C), quatre tolérances (±0.1 %, 0.5 %, 1 %). et 5 %), des valeurs de résistance allant de 2.2 MΩ à 20 MΩ et des valeurs de résistance de feuille allant de 300 à 1,300 XNUMX Ω/m². Les pièces sont expédiées sur bande et bobine, et le délai de livraison pour la série est actuellement de huit semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles résistances haute valeur de la série HR d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter http://www.avx.com, appeler le 864-967-2150 ou écrire à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.