Offrant des valeurs de serrage inférieures à 12 V et des valeurs de capacité nominales ultrafaibles allant jusqu'à 0.3 pF dans les boîtiers discrets 0201 et 0402, les nouvelles diodes de la série GiGuard préservent l'intégrité des signaux de données et de communication à haut débit et protègent les circuits intégrés sensibles lors d'événements ESD dans les applications couvrant les communications réseau. aux écrans tactiles
FOUNTAIN INN, SC (4 avril 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de diodes de suppression ESD bidirectionnelles qui combinent la dernière technologie de suppression de tension transitoire (TVS) avec des diodes miniatures. Les conceptions d'emballage 0201 et 0402, sans fil et à profil bas, offrent une protection ESD de pointe dans les circuits de données et de communication à haut débit. Les nouvelles diodes ESD de la série GiGuard offrent des tensions de serrage inférieures à 12 V, des valeurs de capacité nominale ultrafaibles allant de 17 pF à 0.3 pF et des valeurs de courant de fuite inverse inférieures à 0.1 μa pour préserver l'intégrité des signaux à grande vitesse et protéger les circuits intégrés sensibles lors d'événements ESD dans des applications telles que : communications réseau, gigaoctet Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, HDMI et écrans tactiles de tablettes et smartphones. De plus, contrairement aux diodes TVS classiques, qui ont des borniers cachés, les joints de soudure des nouvelles diodes de la série GiGuard sont entièrement visibles pour les systèmes d'inspection.
« Dotées d'une conception sans fil unique qui s'adapte parfaitement aux configurations de plots de soudure SMP standards 0201 et 0402 et de caractéristiques de performances électriques spécialement conçues pour s'adapter aux applications de données et de signaux à haute vitesse, les diodes de la série GiGuard offrent une protection ESD exceptionnelle tout en préservant l'espace critique sur la carte », a déclaré Dean. Beckley, directrice commerciale mondiale, AVX.
Conçues pour 5 V et des températures de fonctionnement allant de -55 °C à 125 °C, les diodes de suppression ESD sans fil de la série GiGuard sont actuellement disponibles en deux tailles de boîtier extra-plat : 0201 avec une épaisseur maximale de 0.3 ± 0.03 mm et 0402 avec une épaisseur maximale. de 0.5 ± 0.05 mm, ainsi que cinq valeurs de capacité nominale allant de 0.3 pF à 17 pF. Les valeurs de capacité admissibles pour la série s'étendent de 0.05 pF à 22.1 pF, les caractéristiques de puissance d'impulsion de crête s'étendent de 46 à 96 W et les caractéristiques de courant d'impulsion de crête s'étendent de 3 à 8 A.
Les diodes de la série GiGuard présentent également des valeurs ESD de ±15 KV à ±30 KV dans l'air et à contact direct dans des réseaux de 150 pF, 330 Ω pour satisfaire aux exigences ESD minimales de la norme CEI 61000-4-2 niveau 4, et présentent des caractéristiques de transitoire électrique rapide (EFT) de 20 A, 5/50 nS pour répondent aux exigences de la norme CEI 61000-4-4 EFT, du modèle d'appareil à charge très rapide (CDM) ESD et des exigences en matière d'événement de décharge de câble (CDE). Les pièces sont emballées et expédiées sur des bobines de 7 pouces, et le délai de livraison actuel pour la série est de huit semaines.
Pour plus d'informations sur les diodes de suppression ESD bidirectionnelles sans fil, à profil bas et sans fil GiGuard séries 0201 et 0402 d'AVX pour les circuits de données et de signaux à grande vitesse, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit et aux informations de commande, ou pour demander un échantillon. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.