Les nouveaux MLCC ESCC QPL 200 PME 3009 V offrent des économies d'espace critiques sur les circuits imprimés et des réductions de poids des composants par rapport aux condensateurs céramiques empilés et des améliorations de performances par rapport aux condensateurs MIL-PRF 100 V dans les applications militaires/aérodynamiques, notamment : lanceurs spatiaux, communications par satellite et alimentations électriques.
FOUNTAIN INN, SC (16 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu ses condensateurs à montage en surface en céramique multicouches ESCC QPL 3009 série X7R qualifiés pour l'espace avec de nouveaux PME MLCC 200 V en 0805 –2220 tailles de boîtiers. Compacts, légers et actuellement disponibles avec des valeurs de capacité allant de 330pF à 330nF, les nouveaux MLCC ESCC QPL 200 PME 3009 V offrent des améliorations significatives des performances par rapport aux condensateurs céramiques empilés MIL-PRF 200 V et aux produits à montage en surface MIL-PRF 100 V dans les circuits 100 V lorsque les règles de déclassement d'espace sont respectées. sont appliqués, fournissant aux ingénieurs des solutions efficaces et de haute fiabilité, idéales pour une utilisation dans des applications spatiales et militaires difficiles, notamment : les lanceurs spatiaux, les communications par satellite et les lignes de filtrage d'entrée/sortie des alimentations spatiales.
Testée selon la norme stricte 3009 de l'ESCC (European Space Components Coordination), qui est largement utilisée dans les projets spatiaux dans le monde entier, la série ESCC QPL 3009 PME offre désormais des performances de haute fiabilité dans des tensions nominales allant de 25 à 200 V, des valeurs de capacité allant de 4.7 pF à 2.2 µF et boîtiers 0805-2220 avec terminaisons ESA variantes 03, 06 et 07, en fonction du diélectrique.
« Nos nouveaux MLCC ESCC QPL 200 PME 3009 V offrent aux ingénieurs spatiaux et militaires des performances améliorées par rapport aux condensateurs céramiques empilés MIL-PRF 200 V et aux condensateurs à montage en surface 100 V avant que les règles de déclassement de 100 V ne soient appliquées, ce qui se traduit par des avantages significatifs en termes de taille et de poids », a déclaré Michael Conway. , responsable marketing produit, produits céramiques avancés, AVX.
Les MLCC ESCC QPL 3009 PME sont disponibles avec des délais de livraison standard et les tarifs sont disponibles sur demande.
Pour plus d'informations sur les condensateurs à montage en surface en céramique multicouche ESCC QPL 3009 PME série X7R d'AVX, y compris les nouveaux MLCC 200 V dans les tailles de boîtier 0805-2220, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appeler le 864-967-2150 ou écrire à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.