FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (10 juillet 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé de nouveaux modèles SPICE pour ses varistances multicouches CapGuard™ Automotive et TransGuard® Automotive Series. Conçus pour permettre des cycles de développement plus courts et plus rentables avec davantage de succès de prototypes dès le premier passage, les modèles SPICE permettent aux ingénieurs de conception électronique d'évaluer rapidement, facilement et efficacement l'intégrité des conceptions de circuits, de simuler avec précision leurs performances et d'identifier et de corriger les problèmes potentiels. propriétés, y compris les résistances et capacités parasites.
« Les nouveaux modèles SPICE pour nos varistances TransGuard et CapGuard Automotive Series permettent aux ingénieurs d'estimer avec précision les performances de ces pièces dans leurs circuits sans attendre l'arrivée d'un échantillon physique et leur permettent également d'échanger rapidement des composants similaires pour affiner les circuits avant. aux spécifications, ce qui est particulièrement important dans les conceptions automobiles soucieuses de la qualité et des coûts pour lesquelles ces composants sont conçus », a déclaré Colin Leath, ingénieur d'applications sur le terrain chez AVX.
AVX série automobile CapGuard à montage en surface combine la technologie de varistance multicouche (MLV) et de condensateur céramique multicouche (MLCC) X7R à haute capacité et stable en température dans un seul dispositif de haute fiabilité qui présente une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires, une excellente atténuation EMI/RFI sur un large spectre de fréquences et des capacités de frappes multiples. Qualifiées AEC-Q200, les varistances CapGuard présentent un format compact spécialement conçu pour préserver l'espace sur la carte, présentent des capacités exceptionnelles de gestion du courant et de l'énergie et sont parfaitement adaptées pour protéger les composants électroniques sensibles des transitoires haute tension, ainsi que pour filtrer les hautes tensions. Bruit EMI/RFI de fréquence généré par les alimentations à découpage, les moteurs sur les lignes CC, les lignes d'E/S dans les circuits électroniques, la commutation inductive, les relais et d'autres applications.
AVX série automobile TransGuard à montage en surface est composé de dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc avec des caractéristiques tension-courant (V – I) bidirectionnelles non linéaires similaires à celles des diodes Zener dos à dos. Les varistances TransGuard offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans un seul petit boîtier SMT, et présentent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, des temps de réponse inférieurs à 1 nS aux attaques ESD, des capacités d'attaques multiples, des performances de fiabilité élevées et absorption d'énergie élevée/vidage de charge. Qualifiée AEC-Q200, la série est idéale pour une utilisation dans les véhicules commerciaux et de tourisme équipés de moteurs à combustion interne et électriques hybrides.
Les nouveaux modèles SPICE pour les varistances CapGuard Automotive et TransGuard Automotive Series d'AVX sont compatibles avec n'importe quel simulateur SPICE basé sur du texte et sont disponibles en téléchargement gratuit sur Page Outils de conception d'AVX.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.