Disponibles dans cinq bandes de fréquences s'étendant de 1,308 4,320 à 0805 XNUMX MHz pour une compatibilité avec une large gamme d'applications sans fil, les nouveaux filtres passe-bande multicouches ITF de la série BP offrent d'excellentes performances haute fréquence dans un boîtier XNUMX ultraminiature et discret.
FOUNTAIN INN, SC (3 octobre 2018) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a présenté de nouveaux filtres passe-bande multicouches intégrés de la série BP (ITF) à boîtier 0805. Conçue pour une large compatibilité avec une large gamme d'applications sans fil haute fréquence, notamment les systèmes de communications mobiles, les récepteurs de télévision par satellite, les GPS, les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux locaux sans fil, la série est disponible en cinq bandes de fréquences s'étendant de 1,308 4,320 MHz à 50 5 MHz avec Impédance caractéristique de 40 Ω et est conçu pour une puissance continue de 85 W et des températures de fonctionnement allant de -2.03 °C à +1.55 °C. Les nouveaux filtres passe-bande montés en surface présentent également une faible perte d'insertion et une atténuation nette, offrant d'excellentes performances haute fréquence dans un boîtier ultraminiature et discret mesurant seulement 0.8 mm x 0.1 mm x XNUMX mm (± XNUMX mm), et sont de construction robuste et emballés sur bande et bobine pour un assemblage automatique fiable.
«Nos nouveaux filtres passe-bande à couche mince intégrés hautes performances offrent aux ingénieurs de systèmes sans fil des performances et une qualité optimales dans une taille de puce ultraminiature 0805 spécialement conçue pour les circuits imprimés plus petits et plus encombrés sur lesquels sont basés l'électronique sans fil de nouvelle génération», a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. « Les premières versions ont été bien accueillies et des plans visant à étendre cette gamme de filtres hautes performances pour couvrir la plage de 1 à 5 GHz sont déjà en cours. »
Les nouveaux filtres passe-bande ITF ultraminiatures de la série BP0805 sont disponibles en cinq valeurs de fréquence conçues pour être utilisées dans cinq bandes de fréquences : 1,308 1,220 MHz pour 1,420 1,457-1,447 1,467 MHz ; 1,795 1,785 MHz pour 1,805 2,160-1,960 2,360 MHz ; 4,320 4120 MHz pour 4520 100-100 XNUMX MHz ; XNUMX XNUMX MHz pour XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz et XNUMX XNUMX MHz pour XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz. Ils sont dotés de terminaisons à revêtement nickel/plomb sans soudure (SnXNUMX) compatibles avec les technologies de refusion, de vague, de phase vapeur et de brasage manuel, sont conformes à RoHS et sont testés à XNUMX % pour les paramètres électriques et les caractéristiques visuelles et mécaniques.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres passe-bande ITF multicouches série BP 0805 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key surélevées que pour les Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn surélevées que pour les Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.