Nouveaux filtres passe-bande MLO haute performance pour les applications RF/micro-ondes

Les nouveaux filtres passe-bande MLO® de la série BP présentent un profil ultra-faible de moins de 0.556 mm, prennent en charge 18 bandes passantes s'étendant de 620 à 5,930 XNUMX MHz et présentent une excellente réponse en fréquence avec une faible perte d'insertion, un rejet hors bande élevé et une forte réjection hors bande. roll-offs

Filtres MLO® série BPFOUNTAIN INN, Caroline du Sud (3 mai 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de filtres passe-bande discrets et hautes performances basés sur le filtre organique multicouche (MLO®) breveté et éprouvé d'AVX. technologie d'interconnexion haute densité. Les nouveaux filtres passe-bande MLO de la série BP intègrent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes dont l'expansion est adaptée à la plupart des matériaux PCB organiques, offrant une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en silicium et en céramique, présentent un profil ultra-faible de moins de 0.556 mm, et prend en charge 18 bandes passantes s'étendant de 620 à 5,930 1.57 MHz. La série présente également une faible perte d'insertion (2.41 à 50 dB typique), de faibles parasites, une impédance de 1 Ω, un excellent rejet des fréquences hors bande et des caractéristiques de dissipation thermique favorables. Elle est conçue pour une puissance RF continue de XNUMX W, ce qui la rend idéale pour utilisation dans une large gamme d'applications sans fil, notamment : les systèmes de communication sans fil, les radios militaires et de premiers intervenants d'urgence, les drones, les stations de base, les femtocellules, les microcellules, les points et terminaux d'accès sans fil et les équipements d'instrumentation.

Les nouveaux filtres passe-bande MLO de la série BP permettent aux ingénieurs de conception RF d'obtenir une perte d'insertion dans la bande plus faible, une meilleure atténuation hors bande avec des atténuations plus prononcées et une meilleure dissipation thermique que les conceptions utilisant des produits LTCC. Les filtres MLO intègrent des inductances et des condensateurs dans un boîtier petit et discret, éliminant ainsi le besoin de construire des filtres utilisant des condensateurs et des inductances discrets. Cela améliore les performances et la fiabilité, réduit l'espace de placement de la carte requis et supprime le besoin de réglage à l'aide de condensateurs et d'inductances individuels. Les filtres de la série BP bénéficient également de la haute répétabilité pièce à pièce et lot à lot de la technologie MLO et de matériaux insensibles aux variations de performances liées aux changements de température, ce qui leur permet de fournir les performances constamment prévisibles requises pour obtenir des systèmes sans fil plus petits et plus performants. l'électronique, simplifient les conceptions RF et réduisent les temps de cycle de conception.

Les nouveaux filtres passe-bande MLO de la série BP sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier : 3416, 4617 et 5021, et sont fournis avec des terminaisons en or compatibles avec les technologies de soudage automatique, notamment : refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel. La série est conçue pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +85 °C, est testée à 100 % pour les paramètres électriques, est à la fois conforme à la directive RoHS et compatible sans plomb, et peut être expédiée sous forme de ruban et de bobine ou dans un emballage gaufré. Le délai de livraison pour la série est actuellement de 16 semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres passe-bande MLO série BP d'AVX, qui sont actuellement les filtres passe-bande hautes performances les plus fins disponibles sur le marché, veuillez visiter le bouton produit ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue associé et aux informations sur les numéros de pièce. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Digi-Key Electronics et Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et une Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.